ECADEMY

Tjekliste

comfort_grafik_DK

Tjekliste

Følgende ”tjekliste” illustrerer blot nogle af COMFORT fordele.

Kompakt design
COMFORT har et kompakt design, der gør det nemt at installere pumpen på steder med begrænset plads.

Isoleringsskaller
COMFORT er udstyret med isoleringsskaller for at forhindre varmetab.

Korrosionsbestandig messing
COMFORT’s pumpehus er fremstillet i korrosionsbestandig messing, hvilket gør pumperne til det optimale valg til
drikkevand og åbne anlæg.

ALPHA-stik
COMFORT PM-varianter er udstyret med et ALPHA-stik, så de nemt kan tilsluttes uden åbning af klemkassen.

3 driftsformer
COMFORT har tre forskellige driftsformer:
1. 100 %: Pumpen kører konstant ved maks. hastighed
2. Temperatur: Holder vandtemperaturen inden for et automatisk registreret interval i det enkelte anlæg.
3. AUTOADAPT: Lærer, lagrer og tilpasser driftstiden til forbrugsmønsteret.

Temperatursensor
Sensoren monteres på enkel vis på forsyningsledningen.

Integreret sensor
COMFORT’s integrerede sensor har en brugervenlig kabeloprulningsfunktion

..PDF

GFS_COMFORT_Features checklist_Task 6_GNO.pdf (size: 0.5MB)

LAST NED FIL