ALPHA1 sirkulasjonspumpe - oppvarming, kjøling og varmtvann

Oversikt

Oversikt

Grundfos ALPHA1 er vår kostnadseffektive og høyt ytende sirkulasjonspumpe, som tilbyr energieffektivitet til en rimelig pris. ALPHA1 har vist at den kan redusere energiforbruket med opptil 80% sammenlignet med tradisjonelle pumper, og er det ideelle valget til applikasjoner hvor Grundfos UPS har blitt brukt til å oppfylle grunnleggende sirkulasjonsbehov. ALPHA1 tilbyr flere driftsmoduser og kan tilpasses ett- eller to-rørs radiatorsystem og gulvvarmeanlegg. Dette betyr at pumpen er enkel å installere, og kan ta seg av alle dine grunnleggende pumpebehov. 

Proporsjonaltrykk

ALPHA1 kommer med tre proporsjonaltrykkmoduser. Hvis valg, varierer differensialtrykket proporsjonalt med strømningen, for eksempel betyr sterkere strømning høyere differsiantrykk. Proporsjonaltrykk er det foretrukne valget til to-rørs radiatorsystem.

Konstant hastighet eller konstanttrykk

ALPHA1 har tre faste hastigheter for konstant strømningsapplikasjoner. Pumpen har også tre konstanttrykkmoduser for å opprettholde trykk uavhengig av gjennomstrømningen. Disse konstanttrykkmodusene er foretrukne driftsmoduser for gulvvarmeanlegg og ett-rørs radiatorsystemer. 

Enkel drift

ALPHA1 har et enkelt display som gir oversikt over alle driftsmoduser, med indikasjoner for kontrollmoduser. Sirkulasjonspumpens intuitive "one-touch" betjening gjør valg av kontrollmodus enkelt, mens ALPHA-pluggen gjør elektrisk installasjon lettere enn noensinne.

Grundfos ALPHA1 passer til:

  • Ett- og to-rørs radiatorsystem
  • Gulvvarmeanlegg
  • Varmtvannssirkulasjon i bolighus
  • Passer til airconditionssystemer med væsketemperatur ≥ 2°C

Nøkkelegenskaper og fordeler

  • Proporsjonaltrykkmodus
  • Konstant hastighetsmodus
  • Konstanttrykkmodus
  • Enkel installasjon og betjening

Fordeler

  • Lavt energiforbruk
  • Enkel installasjon og drift
  • Grunnleggende funksjonsbehov for de fleste varmesystemer
Brosjyrer

Brosjyrer

 

Grundfos ALPHA1 Produktblad

ALPHA1 Produktblad

Grundfos ALPHA1 er vår kostnadseffektive og høyt ytende sirkulasjonspumpe, som tilbyr energieffektivitet til en rimelig pris.


Grundfos ALPHA-serien sammenligning

Velg riktig ALPHA-pumpe

Tre varianter - tre formål. Grundfos ALPHA-serien.


Service
Installasjon

Installation

Drift

Operation

Erstatning

Replacement

Reservedeler

Spareparts

Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+47 22 90 47 00
Service center

Contact us

Select country to contact your local service company


Telefon

+47 22 90 47 00