Finn nøyaktig hva du ser etter i denne produktlisten.
Sirkulasjonspumper
ALPHA er høyeffektive sirkulasjonspumper med variabel hastighet, utformet for oppvarming, klimaanlegg og varmtvannssystemer i boliger. Pumpene er r...
ALPHA Reader er et mobilprodukt for hydronisk innregulering av radiatorer i kombinasjon med ALPHA2 og en smarttelefon via Bluetooth med Grundfos GO...
Dykkede avløpspumper
APG-pumper er laget for å pumpe avløpsvann, slamholdig vann, grunnvann og kloakk. Utstyrt med et kuttesystem som kutter alle destruerbare faste sto...
GT-trykktanker er tanker med lang levetid som er egnet for å styre trykk i kaldtvanns- og varmesystemer til bolig-, nærings- og industriapplikasjon...
Innkapslede pumper
Trykkøkingsmoduler
Horisontale flertrinns pumper
Det nye Grundfos BMSX-pumpesystemet har en unik utførelse beregnet til avsaltning av hav- og brakkvann.
Kommunikasjonsgrensesnitt
Kortkoblet end-suction multitrinns
CM, CME er pålitelige, stillegående og kompakte horisontale end-suction-pumper. Den modulære pumpedesignen gjør det enkelt å lage skreddersydde løs...
Trykkøkningsmodul
CMB, CMBE er kompakte trykkøkningspumpesett designet for vannforsyning i boligapplikasjoner og i lette kommersielle applikasjoner. Den modulære pum...
CM/CME er driftssikre, stillegående og kompakte horisontale pumper i end-suction utførelse. Modulbasert oppbygging gjør det enkelt å lage kundetilp...
COMFORT er energieffektive pumper til resirkulering av varmtvann, utformet for eneboliger og tomannsboliger. Pumpene er egnet for drikkevann takket...
CONLIFT1 er kondensfjerningspumper som er egnet for å pumpe kondens som er oppsamlet under kloakknivå, eller som ikke kan strømme til bygningens av...
Complete Control solutions, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Komplette automatikkskap, som omfatter kabinett med pumpestyring og startutrustning for ulike applikasjoner.
Inline flertrinns pumper
Vertikal, flertrinns sentrifugalpumpe med sugestuss og utløpsstuss i samme høyde (in-line).
Horisontal, flertrinns sentrifugalpumpe med integrert frekvensomformer. Pumpefoten og toppstykket er laget i støpejern. Alle andre væskeberørte del...
Tilbehør
Control units designed for level control, monitoring and protection of waste water and bore hole applications. For integration in to cabinets.
Designed for monitoring and control of SQE submersible pumps e.g. for constant pressure applications.
CUE er en komplett serie eksternmonterte frekvensomformere som er designet for hastighetsregulering av en rekke av Grundfos sine pumper.
En skreddersydd serviceavtale fra Grundfos sørger for at du får akkurat den servicen du trenger for at systemet og utstyret fungerer optimalt til e...
Mange vannforsyningsnettverk sliter med for mye vannavfall, høye driftskostnader og høyt energiforbruk. Behovsdrevet distribusjon (Demand Driven Di...
Klor, klordioksid, elektroklorering
Membranpumper
Digitale doseringspumper for dosering av kjemikalier med høy presisjon, og muliggjør avansert kontroll av prosess og integrasjon med systemkontroll.
Grundfos Mechanical pumpeserie er en serie ekstremt sterke pumper for applikasjoner som krever pålitelig dosering og høyt trykk. Mekaniske pumper k...
Nedsenkbare Grundfos Dreneringspumper (DP) dekker et motorområde på 0,9-2,6 kW. Pumpene er utstyrt med et halvåpent flerkanals løpehjul som kan hån...
DPI are a differential pressure industrial sensor family designed to be robust, accurate and reliable. They use our Silicoat® coating to be in dir...
DPS is a differential pressure sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct conta...
The E-Box device enables our digital dosing pumps SMART Digital S up to 30l/h to communicate with a wired transmission to a various range of fieldb...
Grundfos EF-pumper har et enkanals, halvåpent løpehjul med 30 mm fritt gjennomløp, laget for å pumpe avløpsvann og andre væsker som drenering og ov...
En analyse av din nåværende pumpeytelse som lar deg finne potensielle energibesparelser i dine pumper.
Grundfos fjernkontroller som brukes til installasjon, dataovervåkning, feilinformasjon og konfigurasjon av Grundfos pumper og systemer, via radio e...
Nye produkter
FS1 series for ON/OFF controlling pumps, alarm level reporting and similar in Waste Water environments. Many other medias and applications comply. ...
Grundfos Connect er et skybasert plug & play-system som gir deg et effektivt og kostnadseffektivt alternativ til dyre SCADA-systemer.
Vår intuitive verktøykasse for mobil pumpekontroll som gir deg øyeblikkelig pumpedata, designet for å spare deg for tid og krefter.
Our intuitive tool box for mobile pump control that provides you with instant pump data, designed to save you time and effort.
Grundfos Pump Audit er en konsulenttjeneste som i løpet av få trinn vil gi informasjon om effektiviteten på et installert pumpesystem.
Grundfos Utility Analytics er en av de mest omfattende digitale løsningene på markedet - en abonnementsbasert programvare for vann- og avløpsnettve...
Hydro EN pumpesett er designet i samsvar med EN 12845-standard for drift med rent ferskvann i automatiske sprinkleranlegg, brannhydranter og montas...
Avansert og energieffektivt trykkøkingssystem for rent vann. Tilgjengelig med 2-6 pumper koblet parallelt. Integrert avansert styring og komplette ...
Energieffektive trykkøkingsanlegg for trykkøking av rent vann. Tilgjengelig med 2-4 frekvensstyrte pumper koblet parallelt. Med en avansert integre...
Hydro Solo-E er et fullt optimalisert trykkøkningssystem utformet for systemer der konstant trykk er avgjørende. Den har konstanttrykkstyring, strø...
Jet-trykkøkningspumper er selvfyllende, ettrinns sentrifugalpumper med trykktank. Trykkøkningspumpene er utformet for ulike hage- og boligapplikasj...
Maksimer ytelsen og effektiviteten til ditt pumpesystem med avanserte igangkjøringstjenester fra fagfolk.
Minimer kostnadene og sikre livslang pumpeeffektivitet. En inspeksjon gir deg en oversikt over installerte grunnforhold og anbefalinger for forbedr...
La Grundfos servicepersonell ta seg av installasjonsoppgaver, så vet du at pumpene er i dyktige hender.
Inn- og utgangsmoduler for ulike pumpestyringer
Input modules for use in control panels designed to fit into a DIN rail
Jet-pumper er selvfyllende ettrinns sentrifugalpumper. Pumpene er utformet for ulike hage- og boligapplikasjoner, inkludert vannforsynings- og over...
KPL aksialstrøms propellpumpe er konstruert for pumping av store vannmengder med liten trykkøkning.
Optimaliser effektiviteten og påliteligheten, og reduser energiforbruket og driftskostnadene med vår laserjustering av pumpe.
Komplette pumpestyringer for nivåstyring for ulike applikasjoner, inkl. kabinett, styring og starterutrustning.
Horisontale split-case pumper
Horisontal LS split-case pumpe med dobbeltsidig innløp og tokanals utløp er laget for store mengder, med lav NPSH verdi og effektiv drift.
M2 switch for controlling pumps and level reporting in medias with low content of solids, or rare occasion reporting. M2 product is compact which m...
Høyeffektive elektronisk styrte sirkulasjonspumper for forretningsbygg
Normerte motorer
Normerte motorer med hastighetsregulering
Miksere og strømningssettere for omrøring og forhindre bunnfall.
Grundfos MIXIT er en komplett blandeshunt for vamre- og kjølesystemer. MIXIT styres av en integrert servomotor og styring.
Normerte motorer fra andre leverandører enn Grundfos
Motorvern som beskytter både motor og pumpe.
Nedsenkbare motorer
MS series ON/OFF controlling pumps, level reporting. MS1 comes in a variety of types; Standard type is for Waste Water, other medias comply. Follow...
Nedsenkbare pumper
Vertikal, flertrinns sentrifugal og skruepumper, for montering i tanker.
End-suction maskinverktøyspumpe
Direktekoblet end-suction pumpe med halvåpent fristrøms løpehjul
MULTILIFT er kompakte løftestasjoner for oppsamling og avhending av avløpsvann i én enkelt, ferdig montert pakke i bygninger. MULTILIFT er utstyrt ...
Måleforsterkere og styringsenheter til doseringsprosesser
Kortkoblet end-suction ettrinns
Direktekoblede end-suctionpumper iht. EN 733
Direktekoblede end-suctionpumper iht. ISO 2858
Nedsenkbare sensorer for trykkbasert nivåmåling.
Langkoblet end-suction ettrinns
Langkoblet end-suctionpumper iht. EN 733
Langkoblede end-suctionpumper iht. ISO 2858
Pressure measurement for applications demanding titanium. Typical for corrosive media like saltwater.
La Grundfos sørge for at du leverer på dine mål, og frigjør tid til andre oppgaver.
Trykkstyringer er intelligente vannverk som muliggjør automatisk styring av pumper i vannforsynings- og trykkøkningssystemer i boliger. Enhetene er...
Grundfos pumpestasjoner er prefabrikerte pumpestasjoner laget for innsamling og pumping av dreneringsvann, regnvann eller avløpsvann. Produktene so...
RCME er et overvåkings- og styringssystem for regnvann utformet for å utnytte innsamlet regnvann til toaletter og vaskerier i bygg som ikke er boli...
Alle typer reparasjoner av pumper utført på Grundfos serviceverksted. Inkluderer også henting og levering av pumpene dersom dette er ønskelig.
Finn pumpene du trenger, og finn ut hvordan du kan oppgradere til pumper med lavest mulig strømforbruk.
RPI is a pressure and temperature industrial sensor designed to be robust, precise and easy to install. It uses our Silicoat® coating to be in dir...
RPS is a pressure and temperature sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct co...
S pumper er en serie pumper med friløps kanal løpehjul spesielt laget for pumping av avløp og spillvann i et bredt utvalg av kommunale og industrie...
Dykkede grunnvannspumper
SB, SBA er nedsenkbare trykkøkningspumper som gir enkel plug-and-pump-installasjon og pålitelig drift for boligapplikasjoner. Pumpene sikrer støyfr...
SCALA er alt-i-ett integrerte selvfyllende trykkøkningspumper for bruk i boliger. Trykkøkningspumpene sikrer konstant tilførsel av rent vann til bo...
Nedsenkbare Grundfos SE avløpspumper (1,1-11 kW) leveres enten med S-TUBE® (SE1) eller virvelstrøms (SEV) løpehjul. Fritt gjennomløp i pumpen varie...
Nedsenkbare Grundfos SE/SL avløpspumper (9-30 kW) leveres enten med S-TUBE® eller virvelstrøms (SLV) løpehjul. Fritt gjennomløp i pumpen varierer f...
Submersible and dry-installed Grundfos SE/SL pumps (frame size 56) are fitted with open S-tube® (SE and SL) impeller. The pumps are designed for ...
Nedsenkbare Grundfos SEG kloakkpumper (0,9-4 kW) er konstruert for å pumpe avløpsvann, slamholdig vann og kloakk. Utstyrt med et patentert skjæresy...
Utvalg med brytere utstyr for å måle verdier. Transdusere, sensorer, nivåvipper, brytere, målere, sendere, sonder og tilhørende styringer. For bruk...
Få rask og enkel tilgang til de mest brukte reservedelene for standard pumper og systemer fra Grundfos.
La oss ta vare på ditt pumpesystem, mens du tar vare på virksomheten.
Nedsenkbare Grundfos SL avløpspumper (1,1-11 kW) leveres enten med S-TUBE® (SL1) eller virvelstrøms (SLV) løpehjul. Fritt gjennomløp i pumpen varie...
Sensor Modul SM113 konstrueret for å kommunisere mellom følere i pumpen og IO113 via strømkablene til pumpen.
Løftestasjoner for oppsamling og fjerning av avløpsvann. For innendørs montering.
SOLOLIFT2 er en liten, kompakt, installasjonsklar, automatisk løftestasjon med integrerte kraftige kuttesystemer. Løftestasjonen er egnet til å pum...
Grundfos SP er nedsenkbare borehullspumper laget for å pumpe grunnvann. Grundfos SP er rustfrie stålpumper og er tilgjengelige i 3 materialkvalitet...
Grundfos reservedeler er komponenter av høy kvalitet som lar deg optimalisere systemytelse og minimere driftstans på grunn av uforutsette havarier....
Grundfos SQ pumper er kompakte nedsenkbare pumper laget for pumping av grunnvann til private husholdninger, mindre vannverk og små vanningsanlegg.
Grundfos SQE pumper er kompakte nedsenkbare pumper for pumping av grunnvann. Pumpene er designet for konstanttrykkapplikasjoner og er beregnet for ...
Tilbehør til doseringspumper
Elektrisk tilbehør til Grundfos-produkter
Mekanisk tilbehør til Grundfos-produkter
Tilbehør laget for bruk sammen med avløpspumper.
Inline ett-trinns pumper
Ettrinns sentrifugal in-linepumper med mekanisk akseltetning. Pumpene er direktekoblet, dvs pumpen og motoren er separate enheter som er koblet ret...
UNILIFT AP er nedsenkbare spillvannspumper som er egnet til både midlertidig og permanent frittstående installasjon. UNILIFT AP-pumper er egnet for...
UNILIFT CC er en ettrinns nedsenkbar pumpe utformet for å pumpe rent, ikke-aggressivt vann og gråvann ned til en vannstand på 3 mm. Den har dobbelt...
UNILIFT KP er en kompakt nedsenkbar pumpe i rustfritt stål som er utformet for å pumpe ikke-aggressivt vann og gråvann. Den kan brukes som en bærba...
Sirkulasjonspumper uten turtallsregulering. Beregnet for eneboliger. Turtallet kan manuelt justeres i faste, forhåndsdefinerte trinn.
UP, UPS Series 200 er ett- og tretrinns sirkulasjonspumper designet for varmesystemer i boliger og kommersielle varmesystemer. De fås i ulike mater...
VFI is a flow and temperature industrial sensor designed to be robust, accurate and easy to install. It uses our Silicoat® coating to be in direct...
VFS is a flow and temperature sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct contac...
Når du holder deg oppdatert om utstyrets status, kan du gjøre nødvendige tiltak for å forhindre dyre driftsstans.
The Wastewater Booster is an energy saving, reliable and odorless pumping station ideal for transporting wastewater in utility wastewater networks....