- Væsketemperatur
- -10 .. 110 °C
- p maks.
- 16 bar
- Maks. løftehøyde
- 19 m
- Maks. kapasitet
- 111 m³/h
Få intelligente løsninger og styring med MAGNA-serien
Når du må tenke stort, har MAGNA-familien det du trenger. Disse sirkulasjonspumpene tilbyr deg den ideelle løsningen, uavhengig av om du ser på en erstatningsjobb eller om du ønsker maksimal effektivitet i et nytt bygg. MAGNA-serien tilbyr en rekke intelligente løsninger som hjelper deg når du trenger den mest avanserte overvåkingen og kontrollen, eller hvis du bare er ute etter å få de enklere jobbene gjort. Du vil alltid finne et MAGNA som passer til dine behov.
Se hva kundene sier om dette produktutvalget
Når Grundfos er en del av løsningen, oppnår du redusert energiforbruk, økt komfort og uovertruffen driftssikkerhet. Les våre kunders egne historier om hvordan de drar nytte av Grundfos' tilnærming til intelligens, vann og energi.
Bli en ekspert med bare noen få klikk
Spar tid i det daglige arbeidet ditt ved å forbedre ferdighetene dine, kunnskapen din og bedriften med opplæringsplattformen ECADEMY.
Klikk på et kurs nedenfor for å starte opplæringen nå.
Ønsker du å forbedre produktkunnskapen din?
Lær mer om de siste studiene av pumper og systemer, om hvor du kan bruke Grundfos-løsninger og hvordan du oppnår best mulig ytelse, eller søk i Grundfos' forskning og innsikt etter spesifikt læringsmateriell, artikler, videoer og mye mer som gir nytte til din løsning.
Tjenester
Servicetilbud gjennom valg, installasjon, drift og utskifting av pumper.
Produkter og tjenester
Grundfos tilbyr en rekke tjenester utviklet for å hjelpe deg med å få mest mulig ut av pumpeinvesteringene dine. Ta kontakt med oss for å lære mer.