- Væsketemperatur
- 0 .. 110 °C
- p maks.
- 10 bar
- Maks. løftehøyde
- 8 m
- Maks. kapasitet
- 4 m³/h
Velg riktig ALPHA for jobben
For deg som installatør har det aldri vært enklere å velge riktig ALPHA-sirkulasjonspumpe for en bestemt jobb. Enten kunden din ber om den beste sirkulasjonspumpen for en svært spesifikk oppvarmingsapplikasjon, eller om en enklere løsning vil gjøre jobben, finner du riktig pumpe i ALPHA-serien.
Gjør som mange andre rørleggere
Registrer deg for de siste nyhetene om produkter, verktøy, opplæring og arrangementer
Se hva kundene sier om dette produktutvalget
Når Grundfos er en del av løsningen, oppnår du redusert energiforbruk, økt komfort og uovertruffen driftssikkerhet. Les våre kunders egne historier om hvordan de drar nytte av Grundfos' tilnærming til intelligens, vann og energi.
Bli en ekspert med bare noen få klikk
Spar tid i det daglige arbeidet ditt ved å forbedre ferdighetene dine, kunnskapen din og bedriften med opplæringsplattformen ECADEMY.
Klikk på et kurs nedenfor for å starte opplæringen nå.
Ønsker du å forbedre produktkunnskapen din?
Lær mer om de siste studiene av pumper og systemer, om hvor du kan bruke Grundfos-løsninger og hvordan du oppnår best mulig ytelse, eller søk i Grundfos' forskning og innsikt etter spesifikt læringsmateriell, artikler, videoer og mye mer som gir nytte til din løsning.
Servicefilmer
Tjenester
Servicetilbud gjennom valg, installasjon, drift og utskifting av pumper.