Perfekt vann i hele hjemmet

DE BESTE HJEMMENE ER GRUNDFOS-HJEM

Grudnfos trykkøknings- og drenspumper er utviklet til å gjøre hjemmet med komfortabelt, med enkel installasjon og ekstremt pålitelig ytelse. Serien tilbyr premium vannløsninger for hjem og hagers – fra vannforsyning til fjerning av spillvann og sirkulasjon av varmt bruksvann. Enten du trenger en alt-i-en trykkøkningspumpe, en pålitelig drensløsning eller en installasjonsvennlig grunnvannspumpe. Utforsk vårt interaktive hus for å finne den perfekte løsningen for jobben.

Perfekt vanntrykk når du trenger det

VELG DEN RETTE PUMPEN HVER GANG

Det skal være enkelt å velge riktig pumpe for trykkøknings- og dreneringsjobber. Våre to guider om trykkøkning og drenering er satt sammen for å hjelpe deg med å ta det riktige valget for ditt neste oppdrag raskt og enkelt.  

Se guiden for trykkøkning her (Engelsk)

Se guiden for drensløsninger her (Engelsk)

Ecademy

Grundfos Ecademy

Frisk opp og forbedre dine kunnskaper i Grundfos Ecademy, vår nettbaserte opplæringsplattform. Se våre kurs om kaldtvannsprodukter som SCALA2 og COMFORT. Du har også tilgang til flere kurs om andre Grundfos-pumper og løsninger.

 

Utforsk Ecademy her

SCALA2 Ecademy

Grundfos Ecademy: SCALA2

Grundfos SCALA2 er en fullt integrert vannforsynings- og trykkøkningspumpe som leverer perfekt vanntrykk til alle tappesteder. 

Få en innføring i SCALA2 med Grundfos Ecademy, slik at du kan gi dine kunder en god introduksjon ved neste oppdrag. 

Se emnet i Ecademy nå

Ecademy UNILIFT

Grundfos Ecademy: UNILIFT

(Dansk kurs)
UNILIFT-serien får til mye, men vet du hvilken løsning du skal bruke? Eller hvor store partikkelstørrelser de forskjellige løsningene kan håndtere? 

Lær mer om UNILIFT på Grundfos Ecademy, hvor du har tilgang til kursene når det passer deg best

Se forskjellene på UNILIFT-variantene her

COMFORT

Grundfos Ecademy: COMFORT

Grundfos COMFORT er vår serie av anlegg for varmtvannsforsyning i bolighus. I dette emnet vil du fordype deg i COMFORT og alle de avanserte teknologiene den er bygget på. 

Se emnet i Ecademy nå

Go to Grundfos for Installers

Få tilgang til det siste innen verktøy, tips og opplæring

Grundfos for installers er din snarvei til det siste innen verktøy, tips, opplæring og kurs. Bli med i dag og hold deg oppdatert.

Les mer