Avløpsvannsproblem løst for norsk is-produsent

Overview_TEXT

Oversikt

Hennig-Olsen Is bryr seg om miljøet. Takket være den første BioBooster-løsningen i landet, kan den ledende norske is-produsenten nå imøtekomme de skjerpede kravene til behandling av avløpsvann.

 

Da kravene for utslipp av kloakk til kommunale avløp i Norge ble skjerpet i våren 2016, begynte Hennig-Olsen Is å se seg om etter en løsning for rensing av avløpsvann. Etter å ha vurdert et par forskjellige løsninger i samarbeid med Grundfos BioBoosters, ble de raskt enige om at den mest bærekraftige og økonomiske løsningen ville være å etablere en desentralisert vannrensingsenhet for å håndtere alt fra rensing til utslipp. 

Fremtidig gjenbruk av vann
Løsningen med Grundfos BioBooster imponerte ledelsen i Hennig-Olsen Is på grunn av dens evne til å levere høy avløpsvannkvalitet. De var også fascinert over muligheten til fremtidig energigjenvinning og gjenbruk av vann, samt det faktum at det produseres verdifull gjødsel under renseprosessen. 

“Her hos Hennig-Olsen Is verner vi om miljøet, og streber etter å jobbe med våre prosesser på en sirkulær og bærekraftig måte. Vi er derfor veldig begeistret for vårt nye prosjekt rundt rensing av avløpsvannet fra vår fabrikk. Vi vil nå være i stand til å utføre en omfattende rensing av avløpsvannet. Slik vil det vannet vi bruker, med unntak av det som brukes i selve produktene, bli ledet tilbake til naturen”, sier Senior prosjekt leder Bård Schefte, Hennig-Olsen Is.

Et givende arbeid
Avtalen ble underskrevet etter at de nødvendige godkjennelsene fra norske myndigheter var på plass, takket være et givende samarbeid mellom lokale og regionale myndigheter, Hennig-Olsen Is og Grundfos BioBooster. 

“Intill videre har samarbeidet med Grundfos vært veldig profesjonelt og høyst kvalifisert. Vi forventer at Grundfos fortsestter det gode arbeidet og leveringen av den høyeste mulige kvalitet også i fremtiden”, sier Bård Schefte.

Hos Grundfos BioBooster er man veldig begeistret over å tre inn på det norske markedet for Membrane Biological Reactors. I følge Søren Nøhr Bak, Segment Direktør, mottar de på nåværende tidspunkt et stigende antall henvendelser fra potensielle kunder. 

Emne:

Avløpsvann

Sted:

Google Map

Norway

Bedrift:

Hennig-Olsen Is bryr seg om miljøet. Takket være den første BioBooster-løsningen i landet, kan den ledende norske is-produsenten nå imøtekomme de skjerpede kravene til behandling av avløpsvann.

Related Products_TEXT
Contacts_TEXT

Kontakt

Hvis du har behov for en lignende løsning, vennligst kontakt oss for mer informasjon.

Telefon

+47 22 90 47 00

Kontakt

Hvis du har behov for en lignende løsning, vennligst kontakt oss for mer informasjon.

Telefon

+47 22 90 47 00