Industriell kjøling - Danish Crown

Overview_TEXT

Oversikt

LES HVORDAN EN DANSK MATPRODUSENT SIKRET EN INSTALLASJON MED OPTIMAL YTELSE OG MINIMAL NEDETID TAKKET VÆRE OVERVÅKING

Danish Crown er en stor næringsmiddelsbedrift, som i hovedsak arbeider med svinekjøtt og oksekjøtt. Takket være Grundfos iSOLUTIONS MONITOR og pumper med intelligent innebygd funksjonalitet, har produsenten optimalisert systemytelsen i en av sine kritiske applikasjoner med en løsning som oppdager behovet for service eller reparasjon før feilen oppstår. 

EKSISTERENDE SYSTEM

  • 4 pumper med variabel hastighet
  • Ingen overvåking

NYTT SYSTEM

  • CRE-pumpeområde
  • Gateway CIM/CIU
  • Grundfos MPC-E-kontrollpanel
  • Grundfos iSOLUTIONS MONITOR

Med Grundfos iSOLUTIONS MONITOR har Danish Crown en løsning som overvåker pumpene og pumpesystemene for de mest vanlige problemene. Sammenlignet med tradisjonelle tilstandsovervåkingsløsninger gir det umiddelbare konklusjoner som kan hindre mulign edetid med forebyggende vedlikehold.


PÅLIDELIGDRIFT
Uventet nedetid kan være svært kostbart, men Grundfos iSOLUTIONS MONITOR varsler om eventuelle ytelsesproblemer, samt at det overvåker tilstanden til ulike komponenter før det er for sent – noe som betyr maksimal oppetid for systemet.


FULL KONTROLL
Grundfos iSOLUTIONS MONITOR omfatter en lokal visningsenhet medfleksibelt feste, et nettgrensesnitt for fjernovervåking av alle relevante installasjoner, og det kan integreres med alle SCADA-, BMS- eller DCS-systemer.


MAKSIMALDRIFTSSIKKERHET
Grundfos iSOLUTIONS MONITOR, i kombinasjon med våre intelligente integrerte pumpekontroller, holder rede på hva som skjer i pumpen og hele pumpesystemet. Dette gjør det mulig med forebyggende vedlikehold når det passer.

 

Emne:

Industriell kjøling - Danish Crown

Sted:

Google Map

Danmark

Bedrift:

Danish Crown

Contacts_TEXT

Kontakt

Hvis du har behov for en lignende løsning, vennligst kontakt oss for mer informasjon.

Telefon

+47 22 90 47 00

Kontakt

Hvis du har behov for en lignende løsning, vennligst kontakt oss for mer informasjon.

Telefon

+47 22 90 47 00