Det østerriske vannverket: 'Vi trodde ikke at energisparing i denne størrelsesorden var mulig'

Overview_TEXT

Oversikt

Situasjonen

Når han først så den "lille" størrelsen på den nye trykkøkningspumpen fra Grundfos, fikk Christian Portschy en bekymret magefølelse.

"Jeg var veldig skeptisk", sier Christian Portschy, administrerende direktør hos Wasserverband Südliches Burgenland (WVSB), som styrer vann og avløp i sørlige Burgenland i Oberwart.

WVSB hadde jobbet med Grundfos i mange år – hovedsaklig innenfor nedsenkbare pumper. Portschy hørte at Grundfos skulle teste en ny "extra large" serie med CR flertrinnspumper i praksis. WVSB kunne bruke disse i sin trykkøkningsapplikasjon til å få løftet vannet inn i oppbevaringstankene. Og Grundfos antydet at den ny CR-en kunne gjøre samme jobben med opptil 30 % økt virkningsgrad sammenlignet med den daværende pumpetypen. Portschy var interessert i å prøve den.

Men da han så den lille størrelsen begynte han å tvile. "Jeg trodde ikke at pumpen ville klare å håndtere og levere det nødvendige vanntrykket", sier han. WVSBs førsteprioritet, legger han til, er å sørge for en trygg, energi- og kostnadsbesparende vannforsyning til Oberwarts 50,000 innbyggere.

Kunne CR-95 innfri?

Løsningen og resultatet

Ved igangkjøring i mai 2017 oppstod det mer usikkerhet, sier Portschy. Operatørene i kontrollrommet var i tvil: Stemmer strømforbruksmålingene? Er den lille motoren overbelastet? Kjører pumpen fremdeles i sin karakteristiske kurve? Leverer den faktisk 25 liter/sekund (l/s) – opptil 8 l/s mer enn de store, gamle pumpene? Og fungerte den egentlig? Den bråkte ikke like mye …

Det tok ikke lang tid før tvilen forsvant. Første måling viste at for hver liter per sekund levert brukte den nye Grundfos CR-95 689 W – mot 895 W fra de gamle pumpene. Ytterligere evalueringer viste et maksimalt sparingspotensiale på 30%.

"Pumpen gjør åpenbart jobben sin", sier Portschy. "Målingene har dokumentert denne store energibesparelsen. Vi var veldig overrasket over ytelsesdataene."

WVSB planlegger å erstatte de tre andre gamle pumpene på trykkøkningslinjen med CR-95-modeller de kommende månedene.

"Vi har oppnådd høye energisparinger med denne ene pumpen", sier Christian Portschy. Han legger til at pumpen passer inn i forsyningsverkets egne ambisjoner om bærekraft – som inkluderer egen solenergiforsyning på tak i nærheten. Med disse 200 PV-panelene og den nye pumpen og lavere energiforbruk, kan WVSB nå kjøre viktig utstyr når det er strømbrudd.

"Vårt mål for fremtiden er å fortsette å levere vann på en bærekraftig måte til folk i vårt område. Jeg er veldig stolt over at vi har kommet et trinn videre mot vår visjon for fremtiden, slik at vi kan forsyne fremtidige generasjoner med denne dyrebare væsken når som helst."

Emne:

Trykkøking for vannforsyning

Sted:

Oberwart, sørlige Burgenland, Østerrike

Bedrift:

Wasserverband Südliches Burgenland (WVSB)

Christian Portschy står sammen med Grundfos CR-95 pumpen for vanntrykkøking. Christian Portschy er administrerende direktør hos Wasserverband Südliches Burgenland.\ (WVSB), vannforsyningsverket i sørlige Burgenland i Oberwart, Østerrike.

Grundfos CR-95 flertrinnspumpen hos WVSB i Oberwart, Østerrike. Pumpen er mye mindre enn de andre, gamle pumpene fra et annet merke for trykkøkings-/filtreringsapplikasjoner. Klarte den å innfri?

"Vårt mål for fremtiden er å fortsette å levere vann på en bærekraftig måte til befolkningen i vårt område," sier Christian Portschy, administrerende direktør for forsyninsverket WVSB i Oberwart, Østerrike.

Contacts_TEXT

Kontakt

Hvis du har behov for en lignende løsning, vennligst kontakt oss for mer informasjon.

Telefon

+47 22 90 47 00

Kontakt

Hvis du har behov for en lignende løsning, vennligst kontakt oss for mer informasjon.

Telefon

+47 22 90 47 00