Grundfos iSOLUTIONS: Avløpsnettverk

Grundfos iSOLUTIONS: Wastewater Networks

Intelligente løsninger for behandling av avløpsnettverk

Grundfos iSOLUTIONS reduserer risikoen for overløp og løser H2S-problemer i hele avløpsnettverket. Ved å vurdere hele systemet kan vi hjelpe driften din med å tilpasse seg endrede forhold, mens du får en full oversikt over ytelse, effektivitet og kostnader.

Download case

Få mer kontroll og driftsinnsikt 

Oppdag hvordan et dansk vannverk bruker intelligent styring til å få flere praktiske kunnskaper om avløpsnettverket deres, samtidig som de sparer utgifter, tid og energi.

Kostnadsgunstige estimater for strømning og volum med Grundfos Dedicated Controls

Dedicated Controls bruker en modellbasert tilnærming for strømningsestimering. Dette er en rimelig løsning som hjelper deg å planlegge vedlikehold og holde driften pålitelig for avløpsvannbehandling ved pumpestasjonen.

Go to product page



Få full kontroll med Grundfos Dedicated Controls  

Utforsk fordelene med behandling av avløpsnettverk, inkludert problemfri ytelse, lavere driftskostnader og brukervennlighet.

Slik kan du forutsi vedlikehold og få overløpsvarsler

Se vår korte video om hvordan Grundfos iSOLUTIONS gjør det mulig å:

  • Forutsi vedlikehold for å spare energi, lønnskostnader og driftsavbrudd
  • Motta overløpsvarsler og infiltrasjonsalarmer

Grundfos iSOLUTIONS passer inn i alle systemer, uansett pumpe-, styrings- eller SCADA-system.

Download brochure

Grundfos iSOLUTIONS CLOUD for avløpsnettverk

Finn ut hvordan denne skybaserte løsningen kan optimalisere driften i avløpsnettverket og hjelpe deg med å spare energi, arbeidskraft og vedlikeholdskostnader.


SE and SL products

Uovertruffen pålitelighet og høyeste totaleffektivitet

SE- og SL-seriene av avløpsvannspumper gir den høyeste totaleffektiviteten på markedet med intelligens, motorer, hydraulikk og funksjonalitet som møter utfordringene med moderne avløpsvann, noe som maksimerer den hydrauliske, elektriske og mekaniske effektiviteten i pumpene.

Download case

Løse hydrogensulfidproblemer med intelligent dosering

Finn ut hvordan en dansk vann- og avløpsetat eliminerte H2S-lukt og sparte opptil 70 % i kjemikaliekostnader med Grundfos iSOLUTIONS.

Download booklet

H2S-hefte

Hvordan påvirker jern dannelse av hydrogensulfid? Og hvilke alternativer har du for å eliminere hydrogensulfidproblemer? Les heftet vårt som forklarer dette og mye mer i detalj.

H2S

Løse H2S-problemer basert på faktiske driftsforhold

Finn ut hvordan Grundfos’ H2S-løsning hjelper deg med å løse lukt- og korrosjonsproblemer.
(Siden er på engelsk)

Grundfos Energy Check

Grundfos Energy Check

En Grundfos Energy Check beregner potensielle besparelser og kommer med forslag til en effektiv løsning med høy ytelse. Rapporten fra denne kontrollen gir full oversikt over pumpesystemene, deres nåværende virkningsgrad og hvordan du best kan oppnå de økonomiske, driftsmessige og miljømessige besparelsene.

Reliable performance at a fixed price

Få en serviceavtale med Grundfos

En Grundfos tilpasset serviceavtale gjør at du kan holde deg i forkant av vedlikeholdsbehovet til enhver tid. En tilpasset serviceavtale er tidsbestemt og kan inkludere hvilken som helst avvåre eksisterende tjenester.

Grundfos Ecademy

Lær mer om LC-nivåstyring

På dette kurset blir du kjent med vår pumpestyring kalt LC. Vi tar deg først gjennom en grunnleggende innføring, før vi går litt dypere til verks og undersøker hvordan funksjonene kan komme deg som kunde til gode. Du vil også lære å installere og ta i bruk pumpestyringen (nivåregulatoren).

Download manual

Viktige tekniske retningslinjer for avløpsvann, installasjon og drift

Utforsk vår dedikerte håndbok for avløpssystem som bruker store avløpspumper på opptil 520 kW. Lær mer om installasjon og drift av nedsenkbare og tørroppstilte nedsenkbare pumper, inkludert riktige oppsett og vilkår for optimal drift.  

Grundfos Product Center

Design din egen prefabrikkerte pumpestasjon for avløpsvann 

Hvis du kjenner pumpekravene, kan du bruke vårt nettbaserte designverktøy for avløpspumpestasjoner på Grundfos Product Center til å konfigurere en fullstendig løsning på mindre enn 15 minutter. 

Vennligst fyll ut de obligatoriske feltene
Sign up

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev

- Ugyldig e-post

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Slik tilbaketrekning vil ikke påvirke lovligheten av prosessen før tilbaketrekningen av samtykket. Du har også rett til å motsette deg bruk av dine personlige data for direkte markedsføringsformål, inkludert profilering. For mer informasjon angående dine personopplysninger og dine rettigheter, vennligst se våre retningslinjer for Betingelser og vilkår og personvern