Styring av pumper har aldri vært enklere

16/09/2019

Ny Grundfos LC kontroller

Grundfos nye LC pumpestyring er utviklet for installasjoner med en eller to pumper. Den er ideell for både tømmeapplikasjoner og fylleapplikasjoner. Dette kan være pumpestasjoner for avløp eller for fylling av basseng i vannforsyningssystemer.

Enkel igangkjøring og tilkobling

Vår nye LC styring er forberedt for næringsbygg, med bl.a. mulighet for full bus-integrasjon mot byggets S/D anlegg. «Pumpestyringen er levert med et spesielt utviklet program for å løse disse applikasjonene. I tillegg er igangkjøring enkelt med vår Grundfos GO app. GO app gjør det enkelt å lese av status på pumpestasjonen, og lage rapporter. Den er levert med innebygget blåtann som gjør dette smidig og enkelt» - forteller Espen Heggøy, som er produkt spesialist i Grundfos Norge AS.

Svært intuitivt brukergrensensitt 

Heggøy forteller videre at pumpestyringen støtter opptil fem nivåer i kummen. Den er forberedt for både analog nivågiver - som nivåsonde, eller nivåvipper. Dette ivaretar full kontroll på både start- og stoppnivåer, samt alarmnivåer for høy vannstand (overløp) og lav vannstand (tørrløpssikring) . Daglig kontroll og tilsyn er enkelt med det intuitive og brukervennlige brukergrensesnittet. Dette sparer deg verdifull tid.

Kontroll over pumpene

Pumpestyringen integreres sømløst via kommunikasjonsmoduler (CIM). Dette sikrer en enkel integrasjon i ethvert driftskontrollsystem (S/D) som SCADA eller Grundfos CLOUD Solution. «For driftere av næringsbygg ser vi absolutt viktigheten av dette. Full overvåkning og kontroll av pumpestasjoner for spillvann i næringsbygg bør være viktig for dem» - forteller Heggøy. «I tillegg kan vi levere en enkel løsning med modem for mobilnett (GSM-3G/4G) som gir alarmer og statuser direkte til mobilen».

Les brosjyren (Engelsk) for å se hvor enkelt det er å installere, konfigurere og koble til –  en smart og intuitiv nivåstyring.