GRUNDFOS ECADEMY

GRUNDFOS ECADEMY er et gratis online opplæringsverktøy som hjelper deg å holde deg oppdatert med Grundfos pumper, applikasjoner og tjenester.

Logg på ECADEMY for å følge fremgangen din

Logg deg inn på din GRUNDFOS-KONTO for å få den beste ECADEMY-opplevelsen. Med ECADEMY kan du oppdatere kunnskapen din om pumper og pumperelaterte emner. Når du er klar, velg et kurs eller læringsspor nedenfor for å begynne treningen. Når du er logget inn, kan du følge fremdriften din og motta merker og diplomer for dine prestasjoner.

Nyeste kurs

Ta en titt på noen av våre nyeste kurs

4 moduler
0:15:00
  • Middels

35 - Pumpenes rolle i kjøletårn

Dette kurset vil gi deg en grundig innføring i pumpenes rolle i kjøletårn ved bruk til kjøling i industrielle prosesser. 

4 moduler
0:25:00
  • Avansert

34 - Gjenbruk av vann i industrien

I dette kurset vil du få en grundig innføring i gjenbruk av vann i industrien og lære om de forskjellige typene industrielle prosesser. Til slutt vil du få et innblikk i fordelene ved å tilføre intelligens til gjenbruk av vann.

3 moduler
0:12:00
  • Middels

32 - Behandling av industrielt vann

I dette kurset får du en generell innføring i vannbehandling i industrielle prosesser, inkludert en mer detaljert oversikt over de forskjellige prosesstrinnene.

MyECADEMY lagrer kurshistorikken og resultatene dine

Logg på med Grundfos-kontoen din for den beste ECADEMY-opplevelsen. Med MyECADEMY kan du spore din egen opplæringsfremgang og få en oversikt over merkene og diplomene dine. Bare logg på og nyt full tilgang til ECADEMY-læringsreisen din.