Grundfos ekspansjon systemer

Oversikt

Oversikt

Grundfos PHC (kompressorstyrt ekspansjon)

Ideell for større anlegg hvor standard trykkekspansjon er uegnet grunnet stor statisk høyde.
Beholderen leveres komplett med et digital SPC kontrollpanel for kobling til PC, sentralt driftsstyringsanlegg eller alarmsystem. Kompakt, plassbesparende enhet med støysvak, CE-godkjente oljefri kompressor.

  • Til varme- og kjøleanlegg.
  • Tåler medier med opp til 30% glykol.
  • Maks. temperatur på membranen: 70 °C.
  • Oppretteholder et stabilt trykk på +/- 0,2 bar
  • Membranen er utskiftbar.
  • Kan seriekobles.

 

Grundfos PHP (pumpestyrt ekspansjon)

Ideell for større anlegg hvor standard trykkekspansjon er uegnet grunnet stor statisk høyde.
Beholderen leveres komplett med et digital SPC kontrollpanel for kobling til PC, sentralt driftsstyringsanlegg eller alarmsystem

  • Til varme- og kjøleanlegg.
  • Tåler medier med opp til 30% glykol.
  • Maks. temperatur på membranen 70 °C.
  • Oppretteholder et stabilt trykk på +/- 0,2 bar
  • Kompakt, plassbesparende
  • Membranen er utskiftbar.
  • Fri programmerbar styring inkl. RS 485.
  • Leveres komplett med automatisk påfylling for vann.
  • Leveres komplett med programmerbar automatisk utlufter funksjon
  • Ekspansjonstankene kan seriekobles for å øke volumet på ekspansjonsanlegget.


Mono utførelse (enkel pumpe): M01 til M130.
Dobbel utførelse (tvilling pumpe): D02 til D130.

 

Grundfos SSAD

  • Kombinert mikroboble luftutskiller og smussutskiller.
  • Kan anvendes for følgende medie typer: vann, vann-glykol (inntil 50%) og HX (inntil 35%).
  • Effektiv luftutskiller for varmeanlegg  (inntil  20m statisk høyde) og kjøleanlegg  (inntil  15m statisk høyde).
  • Kan benyttes for vannhastigheter inntil 3 m/s.
  • For montering på vannrette rør.
  • Leveres med flens- eller sveise anslutning

 

Grundfos PHD Vakuumutlufter

PHD er en automatisk vakuumutlufter for anvendelse i varme-, kjøle og industrianlegg, og kan lett anvendes i kombinasjon med standard membran-baserte trykkekspansjonsanlegg.

Det er anbefalt å benytte en PHD vakuumutlufter når en eller flere av følgende kriteria er tilstede:

  • Anlegg med lav delta-T (tur/retur).
  • Hvor media temperaturen er lav: f. eks. varmepumper og lav-temperatur varmeanlegg
  • Hvor vannhastigheten er lav, typisk under 1,5 m/s
  • Anlegg hvor statisk høyde overstiger 20m for varmeanlegg eller 15m for kjøleanlegg
  • Maksimal driftstemperatur: 70°C (uten kjøletank)
  • Minimal driftstemperatur: -10°C
  • Maksimalt arbeidstrykk: 10 til 16 bar.
  • Maksimal omgivelsestemperatur: > 5°C til 40°C
  • Velegnet for glykolblandinger inntil 50 %.
  • Velegnet for HX blandinger inntil 35 %.

PHD leveres komplett med utstyr for automatisk etterfylling som standard

 

 

Fordeler

  • Aktiv trykkregulering og utlufting
  • Automatisk påfylling
Brosjyrer

Brosjyrer

 

Brosjyre

PHD og PHD-C

Datahefte

Last ned PDF

2,8mb - 67 sider


Brosjyre

SSAD

Data ark

Last ned PDF

408kb - 3 sider


Brosjyre

PHD

Driftinstruks

Last ned PDF

433kb - 22 sider


Kontakt
Salgskontor

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+47 22 90 47 00
Servicecenter

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+47 22 90 47 00