SGS - vi har stor tillid til Grundfos

02/03/2010

SGS - vi har stor tillid til Grundfos

SGS og Grundfos har indgået en aftale, der slår fast, at Grundfos er SGS’ foretrukne leverandør globalt af pumper og energirådgivning i forbindelse med pumpeinstallationer. Aftalen gælder for alle SGS’ over 1.000 bygninger.

Adm. direktør for SGS i Tyskland Matthias Oppermann forklarer, at det er meget usædvanligt, at et uafhængigt certificeringsselskab som SGS indgår en aftale som denne.

”Aftalen er et udtryk for, at vi har stor tillid til Grundfos, som helt bestemt lever op til vores kvalitets-standard. Lige siden vi indledte forhandlingerne, er både Grundfos og vi gået efter at skabe en winwin-situation. Og da Grundfos og SGS er blandt de førende i verden på hver sit felt og meget interesserede i globale, kvalitetsforbedrende løsninger, ønskede vi begge at indlede et samarbejde, der kan bringe begge virksomheder endnu længere foran”, siger Matthias Oppermann.

Vi kan garantere kvaliteten af kundernes pumpesystemer
”Helt konkret hjælper aftalen os med at reducere vores CO2-udledning fra vores over 1.000 bygninger, og vi forventer også, at vi kan spare penge. Men vores partnerskabsaftale rækker videre end det, for ved at samle kræfterne kan vi på sigt udvide den service, vores to virksomheder kan tilbyde kunderne, og vi kan garantere kvaliteten af kundernes pumpesystemer”.

Matthias Oppermann fortæller, at første trin i aftalen allerede er gennemført ved at skifte alle pumper i den første bygning ud med Grundfos-pumper, og at det samme vil ske i 25 bygninger mere i nær fremtid.