Ny teknologi udfordrer klassisk spildevandstænkning

25/01/2010

Ny teknologi udfordrer klassisk spildevandstænkning

Behøver spildevand blive transporteret gennem kilometervis af rør? Er det tilfredsstillende, at renset spildevand er fyldt med sundhedsskadelige bakterier ? Behøver renset spildevand at blive ledt ud igen i stedet for at blive genbrugt?

Nej, ikke længere.
Med introduktionen af Grundfos BioBooster-teknologi kan vand nu renses lokalt og behøver ikke pumpes gennem kloakrør, der koster formuer at etablere.
Vandet kan tilmed renses i en kvalitet, som ikke hidtil har været set. F.eks. kan det blive helt bakteriefrit. Kvaliteten af det rensede vand er altså så høj, at det i langt højere grad kan genbruges til f.eks. skylning eller vask i produktioner eller til vanding.

Det lyder næsten for godt til at være sandt.
Der er da også sten på vejen endnu, inden teknologien er helt på plads, men en milepæl blev nået, da miljøminister Troels Lund Poulsen i dag d. 25. januar åbnede det første kom­munale BioBooster anlæg ved Bjerregrav Rensningsanlæg i Viborg.

Vil genoverveje fremtiden
Anlægget er det første full-scale anlæg og er i første omgang et forsøgsprojekt.
"Hvis anlægget efter de 20 ugers test lever op til vores forventninger, vil vi genoverveje vores fremtidige spildevandsstruktur, der bl. a. forudsætter nedlæggelsen af 18 mindre renseanlæg. BioBoosteren vil i givet fald indgå som det nye alternativ til en nedlæggelse," siger Finn Køhler, spildevandschef Viborg Spildevand A/S.

BioBooster er bygget op i mobile moduler, der kan skaleres op og ned efter behov, ligesom anlæggene kan flyttes til der, hvor det pt. er mest nyttigt. Fleksibilitet er derfor et vigtigt nøgleord.

"Jeg tager hatten af for, at Energi Viborg går ind i projektet. Det er udvikling, det er inno­vativt, det er gå på mod. Der findes mange andre danske kommuner, der har en lignende struktur som Viborg. De vil kunne have glæde af og finde inspiration i projektet i forbindelse med deres overvejelser omkring decentrale løsninger," siger Kristian Friis, funktionschef, DANVA.

Det internationale potentiale for teknologien er derudover enormt, idet anlægget kan bruges til genbrug af vand i de mange dele af verden, hvor vand er en knap ressource.
"Det helt store perspektiv for genbrug af vand er i udlandet. I lande som Australien og Mel­lemøsten er man pisket til at genbruge alt det vand, man kan - man har simpelthen ikke nok," siger seniorkonsulent hos DHI Per Elberg Jørgensen.