Grundfos Kandidatpris 2007 til miljøforbedring

07/11/2007

Grundfos Kandidatpris 2007 til miljøforbedring

Smøremidler der bruges i bearbejdning af stål, er en udfordring for produktionsvirksomheders miljøbevidsthed. En studerende fra Danmarks Tekniske Universitet har gjort det lettere at finde frem til de mest miljøvenlige smøreolier.

En stor del af pumpeproduktion består i at formgive plader af rustfri stål. Det sker i værktøjer der også er lavet af stål eller andre metaller. Hvis stålpladen ikke er smurt godt nok i smøreolie, kan det klæbe sig til værktøjet. Det kaldes koldsvejsning. Det er et stort problem for værktøjet, der kan blive ødelagt af den ekstra stålbelægning. For at undgå det, bruges smøreolier som ikke er gavnlige for miljøet.

Årets modtager af Grundfos Kandidatpris, Kasper Leth Friis, DTU, har udviklet et avanceret system af test der kan undersøge formgivningsprocessen, dvs. materialerne i pladen og i værktøjet, overfladen på stålet og smøreolien. Det nye system gør det muligt at foretage undersøgelser af nye, mere miljøvenlige smøremidler i laboratoriet, i stedet for at afbryde produktionen for at foretage test.

Vejleder for Kasper Leth Friis på Grundfos, seniorkonstruktør Erik Madsen siger om projektet: ”Vi har med projektet nået et meget modent stadium, hvor nyt værktøjsstål og smøremidler med få omkostninger kan testes og sammenlignes. Desuden er der for første gang målt temperaturer få millimeter fra overfladen af et værktøj i produktionsprocessen. Det er helt nyt og enestående. ”

Han fortsætter: ”Projektet har et stort potentiale i forbindelse med automatisk overvågning af Grundfos’ produktion, og det har bidraget til at få en videnskabelig forståelse af de meget komplekse mekanismer der er bestemmende for smøring i pladeformgivning i almindelighed.”

Kasper Leth Friis afsluttede sit eksamensprojekt i starten af 2007. Han kunne dermed deltage i konkurrencen om de 10.000 kr. som kandidatprisen består af. Prisen blev uddelt i dag, den 7. november 2007.

Grundfos’ kandidatpris udloddes blandt ingeniørstuderende og merkantile studerende der har været i praktik eller har skrevet afgangsprojekt hos Grundfos inden for det seneste år op til prisuddelingen.

Priskomitéen består af fabrikschef Torben Buch Rasmussen, funktionschef i forskning Henrik Ørskov Pedersen, afdelingsleder i konstruktion Morten Holst Bøgh, PT-afdelingsleder Kurt Vendelbo og seniormarketinganalytiker Jørn Kjærgaard.


    Facebook Twitter LinkedIn