Dansk Design Pris til Grundfos

22/06/2000

Dansk Design Pris til Grundfos

Grundfos modtager i dag, den 22. juni, 2000, Dansk Design Pris 2000 for cirkulationspumpen Grundfos Comfort.

I begrundelsen for pristildelingen hedder det:

"Grundfos Comfort cirkulationspumpen, som er udviklet til både etageejendomme og enfamiliehuse, cirkulerer det varme vand efter behov og med den ønskede temperatur. Både tid og temperatur programmeres direkte på pumpen. Det bevirker store besparelser: 10% på vandmængde og op til 30% på energisiden. Dens gode økologiske og økonomiske egenskaber er kombineret med et enkelt, brugervenligt design. Pumpen er let at installere, enkel at programmere og udmærker sig ved et robust og ærligt udtryk."

Pristildelingen foretages af Dansk Design Center og overrækkelsen blev gjort af erhvervsminister Pia Gjellerup.For Grundfos modtog kommunikationsdirektør Sune Salling-Mortensen prisen på vegne af designgruppen bag pumpen, Jens K. Schultz og Henning Kristensen fra Grundfos samt Henning Therkildsen fra 3part design.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati