Vandrensning - Vandforsyningsvirksomheder

Beskrivelse

Beskrivelse

Selv ved en god kilde bør man overveje vandbehandling for at sikre vandkvaliteten. Vandbehandling er de processer, der anvendes til at gøre vand mere egnet til et bestemt formål og til at sikre, at strenge kvalitetsstandarder, der sikrer forbrugerne, overholdes. Grundfos kan levere pumpeløsninger til partikeludskillelse ved mekanisk behandling, f.eks. bundfældning og filtrering, samt doseringsløsninger til kemiske behandlinger, f.eks. desinfektion og koagulation.

Opløste stoffer, der fjernes under drikkevandsbehandling, omfatter f.eks. calcium og magnesium fra hårdt vand, svovl og kuldioxid fra syrevand, jern fra rødt vand, mangan fra brunligt/sort vand, nitrat fra vand, der er forurenet med gødningsmidler, svovlbrintegas fra vand, der lugter af rådne æg, samt bundfald og organisk materiale fra uklart vand, som også kan indeholde høje koncentrationer af opløste mineraler. Andre anvendelsesformål for vand kunne være industrielle processer eller medicinsk brug.

Grundfos-pumpeanlæg spænder fra dykpumper til blokpumper og enorme split-case-pumper såvel som vores yderst succesrige vertikale flertrinscentrifugalpumpe (CR). Vores komplette program af doseringspumpeanlæg kan håndtere både store og små mængder og er baseret på forskellige teknologier. Elektronisk og elektrokemisk tilbehør sikrer fuld kontrol, og PLC-styrede, fuldautomatiske blandeanlæg til granulat og pulver sikrer pålidelig dosering.

Bæredygtigheden af vandrensningsløsninger forudsætter, at pumpeløsningen er slidstærk og dermed sikrer omkostningseffektiv og problemfri drift. Grundfos har flere årtiers erfaring med at udvikle styrings- og overvågningssystemer til pumpeløsninger og producerer sine egne pumpemotorer til alle væsketyper og flowkrav.

Eksterne frekvensomformere (CUE) til hastighedsregulerede drev og motorbeskyttelse (MP204) til overvågning af motortilstand sikrer optimal tilpasning til skiftende forhold. Det sikrer, at hydraulik, motorer, elektronik og alle de mekaniske komponenter, der tilsammen udgør en pumpeløsning, passer perfekt sammen, hvilket sikrer den bedst mulige virkningsgrad.

Grundfos' løsninger er konstrueret specielt til pumpeinstallationer, og alle komponenterne er fuldt integrerede fra begyndelsen. Analyse af lLevetidsomkostningen har vist, hvordan denne tilsyneladende komplekse og bekostelige proces resulterer i håndgribelige fordele for ejeren. Grundfos' idriftsættelsesaftaler sikrer korrekt installation, og vedligeholdelsesaftaler dækker alle eventualiteter lige fra rutinemæssig vedligeholdelse til reservedele og pumpevurderinger.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Downloads

Downloads

 

Pumper i vandrensningsanlæg

Pumper i vandrensningsanlæg

Vandrensning med pumpen som centralt element. (Engelsk)


profil for vandområdet

Træd et skridt tilbage ...

Og se hele billedet. Grundfos-profilbrochure for vandområdet. (Engelsk)


Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

+47 22 90 47 00
Lokalt servicecenter

Telefon

+47 22 90 47 00