Skibsindustrien

Beskrivelse

Beskrivelse

Grundfos og søfartsindustrien

  • Tag på havet med en pålidelig partner

Når du tager på havet, ønsker du ro i sindet. Og det er præcis, hvad du kan forvente af Grundfos' dedikerede marinepumper. Vores robuste program, som bygger på mere end 60 års erfaring inden for pumpeindustrien, omfatter gennemtestede pumper og pumpeanlæg til:

  • ballast
  • motorkøling
  • brandbekæmpelse
  • kedelfødning
  • alt essentielt hjælpeudstyr.

Med titusindvis af Grundfos-pumper i drift på alverdens skibe forstår vi vigtigheden af høj ydelse, driftssikkerhed og kvalitet. Vi var den første pumpeproducent, der opnåede ISO 9001-certificering, og vi stræber hele tiden efter at nå nye mål for at sikre, at vi forbliver i stand til at dække alle dine pumpebehov på havet. Et nyt produkt lanceres kun, hvis ydelsen er væsentlig bedre, end det er tilfældet for det eksisterende produkt på markedet.

Grundfos er uovertruffen hvad angår energieffektive marinepumper. Den banebrydende teknologi, der anvendes i vores pumper, gør det muligt at reducere energiforbruget til motorkøling med helt op til 50 %. Dette sker ved automatisk justering af pumpehastigheden til havvandets temperatur og/eller motorbelastningen. Eftersom ca. 90 % af de totale omkostninger ved en pumpe hidrører fra energiforbruget, medfører dette en betydelig reduktion af livscyklusomkostningerne.

Grundfos er en global virksomhed, og derfor er der aldrig langt til professionel support – heller ikke selvom du sejler på de syv have. Mere end 80 salgs- og servicevirksomheder i mere end 45 lande sikrer dig og dine kunder nem adgang til Grundfos' ekspertise. Derudover er reservedele altid tilgængelige og kan sendes til en hvilken som helst havn verden over inden for 24 timer. Hvilket blot er endnu en af de mange fordele ved at vælge Grundfos som partner på havet.   





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Downloads

Download

Pumper til marine anvendelser

Marinepumper. Høj kvalitet. Kraftfuld ...

Pumper til marine anvendelser. (Engelsk)


Kundetilpassede pumpeløsninger til avancerede anlæg

Kundetilpassede løsninger

Oversigt over kundetilpassede pumpeløsninger til avancerede anlæg. (Engelsk)


ATEX-godkendte pumper – til eksplosive driftsmiljøer.

ATEX-godkendte pumper

ATEX-godkendte pumper til eksplosive driftsmiljøer. (Engelsk)


Dobbelt akseltætning til agressive eller farlige væsker

Grundfos CRN dobbelt akseltætning

Dobbelt akseltætning til agressive eller farlige væsker. (Engelsk)


Grundfos CRN luftkølet top til drift ved høje temperaturer

Grundfos CRN luftkølet top

Luftkølet top til drift ved høje temperaturer. (Engelsk)


Grundfos MAGdrive – lækagefri pumper til farlige medier

Grundfos CRN MAGDrive

Grundfos MAGdrive – lækagefri pumper til farlige medier. (Engelsk)


Grundfos CRN Low NPSH til høje temperaturer og dårlige tilløbsforhold

Grundfos CRN Low NPSH

Grundfos CRN Low NPSH til høje temperaturer og dårlige tilløbsforhold. (Engelsk)


Højtryksprogram – over 25 bar.

CRN-højtryksprogram

Højtryksprogram – over 25 bar. (Engelsk)


Grundfos LiqTec til tørløbssikring

Grundfos LiqTec

Grundfos LiqTec til tørløbssikring. (Engelsk)


Håndbog – pumpehydraulik, pumpekonstruktion og de basale pumpetermer.

Centrifugalpumpen

Håndbog – pumpehydraulik, pumpekonstruktion og de basale pumpetermer. (Engelsk)


Håndbog – mekanisk akseltætning til pumper

Mekanisk akseltætning til pumper

Håndbog – mekanisk akseltætning til pumper. (Engelsk)


CR MONITOR er baseret på tre enkle statustilstande og giver pålidelige og enkle oplysninger om anlægsstatus.

Grundfos CR MONITOR – intelligent ...

CR MONITOR er baseret på tre enkle statustilstande og giver pålidelige og enkle oplysninger om anlægsstatus. (Engelsk)


Grundfos udsteder forskellige certifikater til en lang række pumpeløsninger.

Grundfos-certifikater

Grundfos udsteder forskellige certifikater til en lang række pumpe- løsninger. (Engelsk)


Håndbog om pumpehydraulik, pumpekonstruktion og de basale pumpetermer

Pumpehåndbog

Håndbog om pumpehydraulik, pumpekonstruktion og de basale pumpetermer. (Engelsk)


Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

+47 22 90 47 00
Lokalt servicecenter

Telefon

+47 22 90 47 00