Fremstillingsvirksomheder

Beskrivelse

Beskrivelse

Industriel produktion

Grundfos tilbyder en lang række industrielle pumper og er derfor et oplagt valg som leverandør til industriel produktion af fx:

  • metal
  • elektronik
  • plastik og gummi
  • maskiner og udstyr.

Årtiers erfaring gør det muligt for os at dække alle pumpebehov i nye anlæg og udskiftninger, herunder alle behov for hjælpeudstyr, samt at klare selv de vanskeligste udfordringer. Uanset om du arbejder med varme væsker, brandfarlige eller agressive medier eller højt tryk, kan Grundfos tilbyde dig en dedikeret løsning, der sikrer, at produktionen kører uden problemer. Dag ind og dag ud. Det samme gælder, hvis du har pladsproblemer eller ønsker øget energieffektivitet.

Hvis du skal have et nyt anlæg eller nye produktionsfaciliteter, anbefaler vi, at du tager en snak med os så tidligt som muligt i udviklingsprocessen. Langt størstedelen af vores pumper kan nemt tilpasses, så de passer til dine specifikke behov, og hele anlægget optimeres.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Downloads
Grundfos CR MONITOR er baseret på tre enkle statustilstande og giver pålidelige og enkle oplysninger om anlægsstatus.

CR MONITOR – intelligent styreskab

Grundfos CR MONITOR er baseret på tre enkle statustilstande og giver pålidelige og enkle oplysninger om anlægsstatus. (Engelsk)


Oversigt over kundetilpassede pumpeløsninger til avancerede anlæg.

Kundetilpassede løsninger

Oversigt over kundetilpassede pumpeløsninger til avancerede anlæg. (Engelsk)


ATEX-godkendte pumper til eksplosive driftsmiljøer.

ATEX-godkendte pumper

ATEX-godkendte pumper til eksplosive driftsmiljøer. (Engelsk)


Tilslutningsvarianter til forskellige pumpestørrelser

Grundfos CR-tilslutninger

Tilslutningsvarianter til forskellige pumpestørrelser. (Engelsk)


Beskyt din pumpe imod udefrakommende trusler

CR-motorbeskyttelse

Beskyt din pumpe imod udefrakommende trusler. (Engelsk)


Dobbelt akseltætning til agressive eller farlige væsker

Grundfos CRN dobbelt akseltætning

Dobbelt akseltætning til agressive eller farlige væsker. (Engelsk)


Luftkølet top til drift ved høje temperaturer

Grundfos CRN luftkølet top

Luftkølet top til drift ved høje temperaturer. (Engelsk)


Grundfos MAGdrive – lækagefri pumper til farlige medier

Grundfos CRN MAGDrive

Grundfos MAGdrive – lækagefri pumper til farlige medier. (Engelsk)


Grundfos CRN Low NPSH til høje temperaturer og dårlige tilløbsforhold

Grundfos CRN Low NPSH

Grundfos CRN Low NPSH til høje temperaturer og dårlige tilløbsforhold. (Engelsk)


Højtryksprogram – over 25 bar.

CRN-højtryksprogram

Højtryksprogram – over 25 bar. (Engelsk)


Håndtering af agressive væsker i procesanvendelser

Grundfos CRN i farmaceutiske anvendelser

Håndtering af agressive væsker i procesanvendelser. (Engelsk)


Grundfos LiqTec til tørløbssikring

Grundfos LiqTec

Grundfos LiqTec til tørløbssikring. (Engelsk)


Pumpeløsninger til mobile anvendelser hvor der ikke er adgang til strøm

Grundfos CR-bærehoved

Pumpeløsninger til mobile anvendelser hvor der ikke er adgang til strøm. (Engelsk)


Håndbog – mekanisk akseltætning til pumper

Mekanisk akseltætning til pumper

Håndbog – mekanisk akseltætning til pumper. (Engelsk)


Håndbog om pumpehydraulik, pumpekonstruktion og de basale pumpetermer

Centrifugalpumpen

Håndbog om pumpehydraulik, pumpekonstruktion og de basale pumpetermer. (Engelsk)


Håndbog om pumpehydraulik, pumpekonstruktion og de basale pumpetermer

Pumpehåndbog

Håndbog om pumpehydraulik, pumpekonstruktion og de basale pumpetermer. (Engelsk)


Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

+47 22 90 47 00
Lokalt servicecenter

Telefon

+47 22 90 47 00