Rensning af procesvand

Beskrivelse

Beskrivelse

Vandbehandling med Grundfos
– Få ren samvittighed med effektive løsninger til vandbehandling

Hvis du leder efter en yderst driftssikker løsning til vandbehandling, kan Grundfos' ekspertise opfylde alle dine forventninger. Som totalleverandør kan vi tilbyde en løsning, der dækker hele vandcyklussen fra levering og behandling til distribution, og samtidig sørge for, at den påkrævede vandkvalitet leveres hele vejen. Uanset om dit mål er at omdanne havvand til drikkevand eller omhyggeligt håndtere ultrarent vand.

Grundfos er specialister i dosering og tilbyder avancerede digitale doseringspumper samt et bredt udvalg af mekaniske doseringsløsninger til forbehandling og desinfektion. De digitale doseringspumper er specielt konstrueret til sikkert og præcist at dosere selv meget små mængder kemikalier – helt ned til 0,0025 l/t. Det giver en omkostningseffektiv drift, da du undgår spild af dyre kemikalier ved overdosering. Desuden elimineres risikoen for at tilføje for meget kemikalie og derved ødelægge produktet. Og eftersom doseringen er kontinuerlig, elimineres de hyppige, stressende start og stop samt potentiel korrosion, så pumpen kan holde længere.

Programmet af doseringspumper omfatter også mekaniske doseringspumper, der kan dosere op til 8.000 l/t og håndtere op til 200 bar i særlige applikationer.

Grundfos’ program af vandbehandlingsløsninger omfatter endvidere uforlignelige desinfektionssystemer samt måle- og styringsenheder, der kan tilpasses, så de opfylder dine specifikke krav.

En vandrensningsløsning fra Grundfos kan kundetilpasses for at optimere komplekse og krævende industrielle processer – og professionel hjælp er altid lige i nærheden.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Downloads
Grundfos tilbyder et komplet produktprogram, der dækker hele vandcyklussen: levering, rensning, distribution og spildevandsopsamling

Vandforsyning – få ren samvittighed

Grundfos tilbyder et komplet produktprogram, der dækker hele vandcyklussen: levering, rensning, distribution og spildevandsopsamling. (Engelsk)


Håndbog – detaljerede beskrivelser af forskellige vandrensningsanvendelser, f.eks. filtrering, ionbytning, destillation osv.

Pumper i vandrensningsanlæg

Håndbog – detaljerede beskrivelser af forskellige vandrensningsanvendelser, f.eks. filtrering, ionbytning, destillation osv. (Engelsk)


Håndbog – mekanisk akseltætning til pumper

Mekanisk akseltætning til pumper

Håndbog – mekanisk akseltætning til pumper. (Engelsk)


Håndbog – pumpehydraulik, pumpekonstruktion og de basale pumpetermer.

Centrifugalpumpen

Håndbog – pumpehydraulik, pumpekonstruktion og de basale pumpetermer. (Engelsk)


Håndbog om pumpehydraulik, pumpekonstruktion og de basale pumpetermer

Pumpehåndbog

Håndbog om pumpehydraulik, pumpekonstruktion og de basale pumpetermer. (Engelsk)


Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

+47 22 90 47 00
Lokalt servicecenter

Telefon

+47 22 90 47 00