Industrikedler

Beskrivelse

Beskrivelse

Industrielle kedler

Hvis du ønsker pålidelig kedeldrift, er Grundfos det perfekte valg til:

  • varmt vand
  • damp
  • termisk olie.

Vores produktportefølje består af løsninger, der er konstrueret til at kunne tilpasses de mange udfordringer, som industrielle kedler byder på. Det høje tryk, den høje temperatur, risikoen for kavitation og de utallige arbejdstimer er alt sammen nøje overvejet i forbindelse med udviklingen af Grundfos' pumper til kedelfødning. Og dermed kan de tilbyde dig – eller din kunde – ro i sindet som følge af sikker, pålidelig drift og en lang levetid.

Hvis du skal have et nyt kedelanlæg, anbefaler vi, at du tager en snak med os så tidligt som muligt i udviklingsprocessen. Langt størstedelen af vores pumper kan nemt tilpasses, så de passer til dine specifikke behov, og hele anlægget optimeres. Ud over et imponerende program af cirkulationspumper af høj kvalitet kan vi tilbyde en bred vifte af motorer, hastighedsregulering og styreskabe, der vil forbedre anlæggets energieffektivitet.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Relaterede applikationer
Cases
Downloads
Kundetilpasning af motorsoftware – til kedelfødningsanvendelser

Kundetilpassede pumpeløsninger

Kundetilpasning af motorsoftware – til kedelfødningsanvendelser. (Engelsk)


CR Monitor er baseret på tre enkle statustilstande og giver pålidelige og enkle oplysninger om anlægsstatus.

CR MONITOR - intelligent styreskab

CR Monitor er baseret på tre enkle statustilstande og giver pålidelige og enkle oplysninger om anlægsstatus. (Engelsk)


Oversigt over kundetilpassede pumpeløsninger til avancerede anlæg.

Kundetilpassede løsninger

Oversigt over kundetilpassede pumpeløsninger til avancerede anlæg. (Engelsk)


Tilslutningsvarianter til forskellige pumpestørrelser

Grundfos CR-tilslutninger

Tilslutningsvarianter til forskellige pumpestørrelser. (Engelsk)


Luftkølet top til drift ved høje temperaturer

Grundfos CRN luftkølet top

Luftkølet top til drift ved høje temperaturer. (Engelsk)


Grundfos CRN Low NPSH til høje temperaturer og dårlige tilløbsforhold

Grundfos CRN Low NPSH

Grundfos CRN Low NPSH til høje temperaturer og dårlige tilløbsforhold. (Engelsk)


Grundfos Liq-Tec til tørløbssikring

Grundfos Liq-Tec

Grundfos Liq-Tec til tørløbssikring. (Engelsk)


En teknisk oversigt over kedelanlæg, typer og komponenter

Teknisk manual - industrielle kedler

En teknisk oversigt over kedelanlæg, typer og komponenter. (Engelsk)


Håndbog – mekanisk akseltætning til pumper

Mekanisk akseltætning til pumper

Håndbog – mekanisk akseltætning til pumper. (Engelsk)


Håndbog – pumpehydraulik, pumpekonstruktion og de basale pumpetermer.

Centrifugalpumpen

Håndbog – pumpehydraulik, pumpekonstruktion og de basale pumpetermer. (Engelsk)


Håndbog om pumpehydraulik, pumpekonstruktion og de basale pumpetermer

Pumpehåndbog

Håndbog om pumpehydraulik, pumpekonstruktion og de basale pumpetermer. (Engelsk)


Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

+47 22 90 47 00
Lokalt servicecenter

Telefon

+47 22 90 47 00