Drikkevarer

Oversikt

Oversikt

Grundfos i drikkevareindustrien

- Spar på energien i din virksomhed med dedikerede pumpeløsninger.

Hvis du leder efter en pumpepartner, som virkelig forstår udfordringerne i forbindelse med gærings- og blandingsprocesserne, er Grundfos det oplagte valg. Som totalleverandør kan vi tilbyde pumper og pumpesystemer af høj kvalitet, der kan opfylde alle anvendelseskrav inden for:

  • bryggerier
  • juiceproduktion
  • sodavandsproduktion
  • flaskevandsproduktion
  • vinfremstilling
  • destillationsanlæg

 

Grundfos' erfaring med drikkevareindustrien går flere årtier tilbage. Derfor kan du trække på en omfattende viden om pumper og pumpeanvendelse fra en samarbejdspartner, der arbejder målbevist på at værne om din virksomheds omdømme ved at sørge for en pålidelig produktion. Batch efter batch.

Vores gennemtestede program af sanitære og ikke-sanitære pumper tilbyder driftsikre løsninger, der fuldstændig lever op til kravene i selv de strengeste hygiejnestandarder samt til sikkerhedskravene for farlige miljøer. Desuden har vi et komplet program af serviceanlæg til fabrikker, så hele produktionsområdet er dækket. Naturligvis kan Grundfos-pumper tilpasses den enkelte applikation.

Relaterte applikasjoner
Downloads
Pumper til fødevareindustrien

Pumper til drikkevareindustrien

Med hele Grundfos-programmet får du ren samvittighed og optimal pumpe- anvendelse, der er kompatibel med hvert trin i produktionsprocessen. (Engelsk)


Håndbog – mekanisk akseltætning til pumper

Mekanisk akseltætning til pumper

Håndbog – mekanisk akseltætning til pumper. (Engelsk)


Håndbog – pumpehydraulik, pumpekonstruktion og de basale pumpetermer.

Centrifugalpumpen

Håndbog – pumpehydraulik, pumpekonstruktion og de basale pumpetermer. (Engelsk)


Håndbog om pumpehydraulik, pumpekonstruktion og de basale pumpetermer

Pumpehåndbog

Håndbog om pumpehydraulik, pumpekonstruktion og de basale pumpetermer. (Engelsk)


Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

+47 22 90 47 00
Lokalt servicecenter

Telefon

+47 22 90 47 00