Vallebehandling

Overblik

Overblik

Behandling af valle

Grundfos' sanitære pumper skiller sig ud fra mængden ved behandling af valle, da de forsigtigt håndterer dette restprodukt fra osteproduktionen.

Når vallen er adskilt fra osten, flyttes den til separate tanke ved hjælp af ettrinscentrifugalpumper, der sikrer en yderst hygiejnisk proces. Restproduktet fra osteproduktionen pasteuriseres derefter ved hjælp af en blokpumpe, der muliggør hurtig opvarmning af mælken, så alle bakterier dræbes – og en tilsvarende hurtig nedkølingsproces. Det er vigtigt at holde vallen kold ved en konstant temperatur på 5 °C for at undgå dannelse af bakterier – og det kan Grundfos' pålidelige kølepumper klare.

 

Vigtige bemærkninger

  • Følgende af Grundfos' sanitære pumper er EHEDG-certificerede, Euro-HYGIA, F&B-HYGIA, Contra, MAXA og NOVAlobe.
  • Vælg mekaniske SiC/SiC-akseltætninger, hvis de oxiderende desinficeringsmidler potentielt kan forårsage korrosion.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Relaterede produkter
Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

+47 22 90 47 00
Lokalt servicecenter

Telefon

+47 22 90 47 00