Spildevand - Parcelhuse

Oversikt

Oversikt

Nem og effektiv håndtering af spildevand
For de fleste er husholdningsspildevand i form af snavset vand fra vaske, vaskemaskiner og toiletter noget, der bare forsvinder ned i afløbet af sig selv. Det gør det i de fleste tilfælde også.

Men hvis du har problemer med oversvømmelse eller grundvand, som trænger ind i din kælder, hvis du er nødt til at udlede spildevand fra under kloakniveau, eller hvis du ønsker at tilføje ekstra sanitære faciliteter et stykke fra hovedfaldrøret, har du brug for en spildevandsløsning fra Grundfos til at udføre opgaven.

Grundfos' spildevandsløsninger til en- og tofamiliehuse omfatter spildevandsdykpumper, transportable spildevands- og drænpumper samt løftestationer til pumpning af gråt spildevand og toiletaffald til hovedkloakledningen. Vi har løsningen uanset dit behov.

Kompakte, alt i et-løftestationer
Alle vores løftestationer til private husholdninger er konstrueret til den moderne livsstil. De kompakte alt i en-enheder passer ind på steder med meget lidt plads, hvilket betyder, at du kan tilføje en ekstra vask eller et ekstra toilet eller bygge et nyt badeværelse, lige hvor du ønsker. Nem installation og meget lidt støj er andre karakteristiske fordele ved programmet.

Pålidelige og alsidige spildevandspumper
Spildevands- og drænpumperne er desuden konstrueret med henblik på mange anvendelsesmuligheder. Dykpumperne installeres under jordniveau til pumpning af spildevand fra vaskemaskiner, vaske og brusere i private husstande eller til regelmæssig dræning af haven.

Ved midlertidig brug, og hvis der ønskes øget fleksibilitet, kan de lette, transportable pumper flyttes, hvis der skal håndteres en bestemt dræningsopgave direkte på stedet – for eksempel i forbindelse med oversvømmelse eller tømning af swimmingpools og tanke.

Alle pumperne er kendetegnet ved høj ydelse, pålidelighed og holdbarhed. De er designet til lang og problemfri drift i dit hjem.

Cases
Nyheder
Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

+47 22 90 47 00
Lokalt servicecenter

Telefon

+47 22 90 47 00