Vask og rengøring

Overblik

Overblik

Vask og rengøring

Vask og rengøring er vigtig i alle industrier – enten som en integreret del af en proceslinje eller som en separat enhed. Valg af Grundfos-pumper til dine stationære eller mobile anvendelser er den sikre vej til pålidelig ydelse og imponerende effektivitet.

Vask- og rengøringsprogrammet omfatter dedikerede pumper til følgende anvendelser:

  • Flaskevaskanlæg
  • Delvaskeanlæg
  • Bilvaskeanlæg
  • Mobile vaskeanlæg
  • CIP
  • SIP

Både ettrins-, flertrins-, Lobe- og beholderpumper er blevet optimeret, så de kan modstå de aggressive rengøringsmidler, de meget høje temperaturer og de mange start og stop, de udsættes for under vaske- og rengøringsprocessen. Pumper til vaske- og rengøringsanvendelser fås både i sanitære og ikke-sanitære versioner.

Den kompakte pumpe er udstyret med en frekvensomformer fra Grundfos' E-løsningsprogram og kan nemt køre ved tre forskellige tryk: fordeling af sæben ved lavt tryk, lokal rengøring ved højt tryk og spuling ved endnu højere tryk.

Alle pumper til vask og rengøring kan naturligvis leveres med doseringspumper, der doserer rengøringsmidlet nøjagtigt.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

+47 22 90 47 00
Lokalt servicecenter

Telefon

+47 22 90 47 00