Opvarmning - Parcelhuse

Oversikt

Oversikt

Uovertruffen komfort i hjemmet
De fleste forbinder et behageligt hjem med en varm og hyggelig indendørsklima. Derfor er en varmecirkulationspumpe til private husstande en integreret del af alle husstande med central- eller fjernvarme. Den udgør kernen i systemet og flytter det varme vand fra varmekedlen til varmeenheder såsom radiatorer og sikrer optimal varmeregulering.

De fleste værdsætter også glæden ved øjeblikkeligt varmt vand. En brugsvandscirkulationsløsning til varmt vand sikrer, at du aldrig behøver vente på varmt vand i brusebadet og ved vandhanen.

Ingen gør det bedre end en Grundfos-cirkulationspumpe.

Kvalitet siden 1959
Den første Grundfos-cirkulationspumpe blev fremstillet i 1959. Lige siden har vores program af cirkulationspumper til et- og tofamiliehuse været anerkendt verden over for dets høje kvalitet og pålidelighed. På kun to år har mere end én million ALPHA2-pumper – vores nyeste banebrydende cirkulationspumpemodel – givet boligejere i hele verden adgang til fordelene ved Grundfos' kvalitet og innovation.

Spar energi, vand og penge
En energiøkonomisk, A-mærket varmecirkulationspumpe bruger op til 80 % mindre energi end en traditionel D-mærket model, hvilket reducerer en gennemsnitlig husstands årlige elregning med ca. 10 %. Hvis du ønsker at opnå besparelser på energiregningerne hele året rundt og reducere CO2-udledningen, bør du udskifte din gamle cirkulationspumpe med en ALPHA2 nu. Desuden fortjener nye byggeprojekter ALPHA2.

Grundfos' brugsvandscirkulationspumper til varmt vand hjælper med at spare vand og energi. Mange venter på varmt vand i mere end 60 sekunder. Med øjeblikkeligt varmt vand sparer man litervis af koldt vand, som ellers ville løbe ned i afløbet.

Automatisk opsætning og styring med AUTOADAPT
Vores fokus er på kundernes behov og gode brugeroplevelser. Vi ved, at alle huse er forskellige, og at behovet for varme og varmt vand skifter fra dag til nat og fra sommer til vinter. AUTOADAPT kender forskellen. Det kræver blot et enkelt tryk på knappen AUTOADAPT under installationen for at få brugsvandscirkulationen for varmen eller det varme vand til at give den bedst mulige komfort med det lavest mulige energiforbrug. Altid!


    Facebook Twitter LinkedIn
Cases
Downloads
Brochurer

Opvarmning

Download information om Grundfos-varmeprogrammet og relaterede emner:

Slutbrugerfolder

Hemmeligheden bag større besparelser

Nøglen til større besparelser findes i hjertet af dit hjem. I private hjem er der mulighed for store besparelser ved at installere A-mærkede cirkulationspumper.


Oplysninger om EuP-direktivet

Oplysninger om EuP-direktivet

Vi er ikke bare med – vi er langt foran. Læs mere om EuP-direktivet om eksterne cirkulationspumper, og om hvordan du kan begynde at spare både energi og penge allerede nu.


Nyheder
Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

+47 22 90 47 00
Lokalt servicecenter

Telefon

+47 22 90 47 00