Filtrering

Oversikt

Oversikt

Filtrering

Pålidelig filtrering er afgørende for værktøjsmaskinanvendelser af høj kvalitet, da det forlænger værktøjets og kølemidlets levetid og forhindrer, at spånerne beskadiger overflader eller tolerancer. Med Grundfos-pumper som en del af din filtreringsløsning er du i sikre hænder.

Vores program omfatter ettrins- og flertrinspumper samt blokpumper, som giver en meget høj gennemstrømning, hvilket er vigtigt for nogle filtreringsprocesser. Ved spåner, der ledes ind i filtreringssystemet, fås der pumper med åbne løbere – og alligevel høj effektivitet.

Pumperne er ideelle til både enkeltfiltreringssystemer og centralfiltreringssystemer og kan valgfrit udstyres med E-løsninger for at optimere processerne og give endnu større pålidelighed. Enkeltfiltreringssystemer omfatter:

  • Papirremsfilter
  • Kantfilter
  • Vakuumfilter
  • Hydrostatisk filter
  • Tromlefilter
  • Centrifugalfilter
  • Transportbånd

 

Vigtige bemærkninger

  • Alle pumper til værktøjsmaskineindustrien er udstyret med højeffektive IE2- eller IE3-motorer.
Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

+47 22 90 47 00
Lokalt servicecenter

Telefon

+47 22 90 47 00