Køling

Overblik

Overblik

Afkøling og køling

Afkøling er kernen i mange industrianvendelser – lige fra sanitære proceslinjer til køletårne og bearbejdningsprocesser. Det kræver pålidelige løsninger, og med Grundfos som din partner er du garanteret optimal ydelse for både primære og sekundære kølemidler.

Grundfos’ kølepumper håndterer effektivt brine, glykol og ammoniak samt de mere udfordrende kølemidler kuldioxid og CFC. Denne alsidighed kombineret med et stærkt fokus på den type akseltætning, der kræves for at optimere sikkerheden, holdbarheden og effektiviteten i en bestemt anvendelse, er det, der får os til at skille os ud fra konkurrenterne. Alle afkølings- og køleløsninger kan naturligvis leveres med doseringspumper, der sikrer meget nøjagtig dosering af kemiske tilsætningsstoffer.

Som komplet leverandør kan Grundfos desuden levere brugertilpassede airconditionløsninger samt yderst kompakte pumper til køleenheder i bearbejdningsindustrien.

Vigtige bemærkninger

Grundfos leverer ATEX-godkendte motorer og pumper til eksplosionsfarlige miljøer.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Relaterede produkter
Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

+47 22 90 47 00
Lokalt servicecenter

Telefon

+47 22 90 47 00