Rene installationer

Overblik

Overblik

Rene forsyningsværker

Uanset om du fremstiller rent vand, ren damp eller vand til indsprøjtning (WFI), kan du være sikker på, at Grundfos' sanitære pumper bevarer renheden. Vores dedikerede program er udviklet specielt til at håndtere disse følsomme medier. De unikke pumper er fremstillet af rustfrit stål (AISI 316L) og udstyret med akseltætninger, der er konstrueret til at fungere med disse medier, så pumperne sikrer maksimal oppetid og lang levetid.

Ved brug til rentvands- og WFI-processer, hvor vandforbruget varierer konstant i løbet af dagen, muliggør et integreret frekvensdrev fuld styring af processen – som igen giver et yderst optimeret energiforbrug.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

+47 22 90 47 00
Lokalt servicecenter

Telefon

+47 22 90 47 00