Kemisk behandling - Spildevand

Oversikt

Oversikt

Kemisk behandling er blot et enkelt aspekt af hele rensningsprocessen af spildevand og bruges på de fleste spildevandsrenseanlæg til at øge spildevandets kvalitet og sikre optimale levevilkår for bakterier.

Valget af de kemiske metoder, der bruges, afhænger af spildevandsbehovet og omfatter primært kemisk udfældning til fjernelse af fosfor og pH-regulering. Andre anvendelsesmuligheder omfatter tilføjelse af en ekstern kulstofkilde, hvis forekomsten af kulstof er en begrænsende faktor for biologisk omdannelse af nitrat til nitrogen.

Fordi mange af de anvendte kemikalier er meget skrappe, skal en doseringsstation konstrueres, så den er egnet til de pågældende kemikalier. Det sker med udgangspunkt i de relevante sikkerhedsprocedurer samt kemikalielagrenes, doseringspumpernes, mixernes og rørføringens konstruktion.

Grundfos har den fornødne specialviden til at gøre dette og kan skræddersy en doseringsstation, hvor der anvendes kemikalier som koncentrater, brugsklare løsninger eller tørkemikalier med udgangspunkt i behovet, de relevante sikkerhedsprocedurer, kemikalielagringen og det eksisterende system.

Grundfos kan levere den fornødne ekspertise til at hjælpe med at opfylde ydelsesmålet, lige fra den første identifikation af behovet til valg, installation, drift og vedligeholdelse af pumpeløsningen og doseringssystemet. Grundfos' idriftsættelsesaftaler sikrer korrekt installation, og serviceaftaler dækker alle eventualiteter lige fra rutinemæssig vedligeholdelse til reservedele.

Cases
Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

+47 22 90 47 00
Lokalt servicecenter

Telefon

+47 22 90 47 00