Kedler

Oversikt

Oversikt

Hydraulisystemer til alle behov
Vi tilbyder alt fra standardpumpeløsninger til yderst komplekse og brugertilpassede IWC-løsninger (Integrated Water Circuit), som integrerer flere funktioner, der er optimeret til kedler.

Optimering af alle vitale parametre
Vi er organiseret, så vi effektivt kan understøtte dine kedelprojekter og hjælpe dig med at nå dine milepæle. Fuldstændig kontrol over alle vitale processer er en forudsætning for dette, og det er årsagen til, at vi selv konstruerer og fremstiller alle kritiske komponenter. Det gør os også i stand til at være innovative og optimere alle indbyrdes afhængige komponenter og i sidste ende også vigtige ydelsesparametre som f.eks. pålidelighed, energiøkonomi og støj.

Omfattende knowhow og applikationsindsigt
Løbende dialog med kunderne kombineret med 30 års praktisk erfaring med hydraulik hjælper os med at forstå, hvad der kræves for at opnå merværdi i en kedelløsning. Og vi er mere end glade for at dele vores omfattende knowhow og anvendelsesindsigt med dig.


    Facebook Twitter LinkedIn
Løsninger

Få glæde af vores anvendelsesviden

I årenes løb har HVAC OEM-divisionen opbygget omfattende viden og leveret en lang række forskellige hydraulikløsninger til markedet. Du og din virksomhed kan få adgang til denne ekspertise ved at indgå samarbejde med os. Vi har omfattende laboratoriefaciliteter og metodologier og kan derfor være behjælpelige med en struktureret tilgang til prøvning, validering og problemløsning.

4,500,000 systemer kan ikke tage fejl

  • 4,5 millioner hydrauliksystemer i drift siden 2000
  • Knowhow og indsigt i anvendelse
  • Små, store, standardmæssige og brugertilpassede løsninger
  • Materialer med høj pålidelighed og lang levetid
  • Kompakt alt i et-system
  • Hydrauliksystemer konstrueret med henblik på nem montage og service
  • Én enhed, én leverandør – forbedret styring af forsyningskæden

Indsigt
Nyheder
Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

+47 22 90 47 00
Lokalt servicecenter

Telefon

+47 22 90 47 00