Kedelfødning

Overblik

Overblik

Kedel

Produktionslinjer er stærkt afhængige af effektiv og pålidelig kedeldrift. Derfor er Grundfos' robuste fødepumper til dampkedler, varmtvandskedler og kedler med termisk olie konstrueret specifikt med henblik på at give optimal ydelse selv under de mest ekstreme forhold.

Alle Grundfos' fødepumper kan udstyres med en integreret frekvensomformer, så der opnås optimerede processer, hvad angår temperatur, trykniveau og dampkvalitet. Hvis spædning af vandet er en del af processen, sikrer doseringspumperne yderst nøjagtig dosering af eventuelle additiver.

Damp: Når det drejer sig om fødepumper, er dampkedler blandt de mest barske og udfordrende anvendelser. Processen omfatter højt tryk, høje omgivende temperaturer og mange start og stop, som belaster pumpen. Grundfos' flertrinsfødepumper er blevet optimeret på alle måder, så de kan klare de ekstreme forhold, og de kan endda håndtere dårlige indløbsforhold effektivt. Pumperne kan desuden udstyres med en luftkølet top, der beskytter akseltætningen mod eventuelle skader forårsaget af de høje temperaturer – og med en CR-monitor, der overvåger processen og advarer i tilfælde af afvigelser.

Varmt vand: Grundfos' ettrins-shuntpumper til varmtvandskedler kan håndtere temperaturer på op til 110 °C, hvilket sikrer tilstrækkeligt med varmt vand til alle processer, hvor der bruges varmt vand – og en konstant vandtemperatur i kedlen.

Termisk olie: Termisk olie er et meget velegnet alternativ til damp i mange processer, især hvis der kræves højt tryk. Grundfos' program af fødepumper til anvendelse inden for termisk olie kan håndtere temperaturer på op til 240 °C og omfatter både ettrins- og flertrinsmodeller.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

+47 22 90 47 00
Lokalt servicecenter

Telefon

+47 22 90 47 00