Private husstander
En familie sitt hjem skal være et komfortabelt sted. I en bolig er det en rekke vannpumpesystemer som spiller en viktig rolle i å sikre og vedlikeholde et øyt komfortnivå for familien.
Kostnadskutt og forbedret komfort med pumpesystemer i boliger
De fleste forventer høy komfort i hjemmet sitt. Men en rekke faktorer kan påvirke denne oppfatningen. Et vanlig tema i husholdninger er piplende kraner og dårlig dusj, og det er heller ikke uvanlig å høre historier om hvor mange liter vann som kastes bort hver dag i vente på at vannet skal nå ønsket temperatur.
Med et omfattende utvalg av pumper til husholdningsbruk, kan du fjerne disse problemene. Ikke bare hjelper disse pumpene til å opprettholde en høy komfort, de lar deg også installere den optimale løsningen i hele huset.
Velg den beste pumpen hver gang
Det er enkelt å velge den riktige pumpen for trykkøkning, grunnvann, avløp og løftestasjoner. Se filmene for å se hvordan valgguiden til Grundfos kaldtvannsapplikasjoner for bolighus gjør arbeidsdagen din enklere.
Last ned den komplette valgguiden, eller se nedenfor hvordan du bruker veiledningen til å finne riktig produkt til trykkøkning eller avløp.
Ta en snarvei for enkel pumpeutskifting
Grundfos Utskiftningstabell er et raskt oppslagsverk over anbefalte utskiftningspumper, tilbakebetalingstider, strømning og trykk for de velkjente røde sirkulasjonspumper. Last ned PDF-en og du er klar til å utføre søkene dine. Tabellen er på dansk.
Finn den beste Grundfos-løsningen for ditt hjem
Ta en titt rundt i huset og velg den pumpen du trenger
Les kundenes historier om dette interesseområdet
Når Grundfos er en del av løsningen, oppnår du redusert energiforbruk, økt komfort og uovertruffen driftssikkerhet. Les våre kunders egne historier om hvordan de drar nytte av Grundfos' tilnærming til intelligens, vann og energi.
Bli en ekspert med bare noen få klikk
Spar tid i det daglige arbeidet ditt ved å forbedre ferdighetene dine, kunnskapen din og bedriften med opplæringsplattformen ECADEMY.
Klikk på et kurs nedenfor for å starte opplæringen nå.
Ønsker du å forbedre kunnskapen din?
Lær mer om de siste studiene av pumper og systemer, om hvor du kan bruke Grundfos-løsninger og hvordan du oppnår best mulig ytelse, eller søk i Grundfos' forskning og innsikt etter spesifikt læringsmateriell, artikler, videoer og mye mer som gir nytte til din løsning.
Gjør som mange andre rørleggere
Registrer deg for de siste nyhetene om produkter, verktøy, opplæring og arrangementer