SCALA2 - Perfekt vanntrykk

Grundfos SCALA2: Perfekt vanntrykk

SCALA2 er en kompakt og stillegående alt-i-ett-trykkøkningspumpe som gir perfekt vanntrykk i alle kraner - hele tiden. Se videoen for en rask gjennomgang av fordelene og bruksområdene for SCALA2

Se videoen her

SCALA2 er optimalisert for boligbygg med inntil 3 etasjer og 8 kraner

Grundfos SCALA2

Perfekt vanntrykk

Kompakt og enkel å installere

Vi presenterer SCALA2: En kompakt og stillegående alt-i-ett-trykkøkningspumpe som gir perfekt vanntrykk i alle kraner hele tiden – selv når dusjen er på, kjøkkenkranen renner og bilen blir vasket utenfor. Optimalisert for trykkøkning i boliger: SCALA2 er det perfekte valget for både huseiere og installatører.

Installasjon har aldri vært enklere

SCALA2 er en fullt integrert vanntrykkøkningsutviklet for enkel installasjon. Den er kompakt nok til å passe inn i et kjøkkenskap, og den tilpasser seg automatisk til både innløpstrykket og vannforbruket i hjemmet. Alt du trenger å gjøre, er å koble til rørene, fylle pumpen og la SCALA2 ta seg av resten.

Dimensjonering og valg skjer på sekunder

Det finnes bare én SCALA2, og den dekker alle trykkkøkningsbehov i boligen. Hvis installasjonsjobben din er i et bolighus med inntil 3 etasjer og 8 kraner, er SCALA2 riktig pumpe for jobben.

Intelligent styring. Økt komfort

SCALA2 har intelligent pumpekontroll som overvåker systemet og kompenserer for trykktap. Det betyr at når du har satt vanntrykknivået, vil SCALA2 sikre en jevn strøm av vann fra alle kraner, uavhengig av varierende innløpstrykk og hvor mange kraner som er åpne.

Hvordan fungerer det?

Vil du vite hvordan SCALA2 leverer perfekt vanntrykk hele tiden?

Ta en titt på denne videoen.

Slik installerer du SCALA2

Lær hvordan du installerer SCALA2 i tre enkle steg.

Se installasjonsvideoen

Er du huseier?

Nyhet! App for iPad - SCALA2 for perfekt vanntrykk

Jobber du med pumper i bolighus? Da er Grundfos Perfect Water pressure-appen noe for deg. Se den nye trykkøkningspumpen SCALA2 - og hele produktspekterert

Gå til Appstore