Energioptimalisering

1

Hvorfor energioptimalisering?

Optimalisering av pumpesystemets energibruk reduserer forbruket og sparer penger. Det er viktig fordi kjøpesummen bare utgjør 5 % av kostnadene i en pumpes livssyklus. Energikostnadene står for hele 85 %. Å bytte til energieffektive løsninger kan føre til betydelige besparelser. Hvis vi byttet ut hver eneste ineffektive pumpe i verden, kan vi faktisk oppnå store energibesparelser og redusere det globale elektrisitetsforbruket med 4 %. Det tilsvarer til det årlige energiforbruket til 1 milliard forbrukere!

Tema

Tema: Teknisk håndbok for SP

Teknisk håndbok for SP-pumper

Arbeide med nedsenkbare pumper? Fra vannforsyning, installasjon og drift til feilsøking - du finner alt du trenger å vite i vår omfattende håndbok.

Omvisning på produksjonsstedet

Bli med på en omvisning på Grundfos sine produksjonssteder for å oppleve den tekniske ekspertisen og engasjementet som utgjør grunnlaget for produksjon av SP-pumpen og -motoren.

Last ned SP Engineering Manual

Klikk her for en kopi av SP Engineering Manual. Den dekker et bredt spekter av emner og råd for alle som arbeider med en av våre mest ikoniske pumper, den nedsenkbare pumpen.

Få en kopi av den tekniske håndboken her