Nødhjælpskasse klar til skybrud

Overview_TEXT

Beskrivelse

Hos ejendomsselskabet Rolf Barfoed A/S er man klar til udrykning, når kældrene står under vand. Beredskabet er kun udstyret med en alt-i-en Multi-Box fra Grundfos.

Klimaforandringer eller ej – det er i hvert fald et faktum, at sommeren har budt på usædvanligt mange oversvømmelser som følge af skybrud, specielt i København.

Og problemerne bliver ikke mindre i de kommende år, forudser formand Jan Reinberg fra ejendomsselskabet Rolf Barfoed A/S. Med vvs-ansvar for et utal af bolig- og erhvervsejendomme over det meste af landet har han og hans medarbejdere gennem de seneste 3-4 år stadigt hyppigere måtte springe til og forsøge at minimere skaderne, når underdimensionerede hovedkloakker drukner i vand.

Hjælpen er nær
Jan Reinberg har investeret i tre bærbare ’nødhjælpskasser’, der indeholder alt dét, der skal til, når en kælder skal tømmes for vand.

”Tidligere havde vi pumper, slanger og løsdele placeret på vores lageradresser, så når vi havde konstateret, at der skulle pumpes, gik turen til lageret, hvor stumperne skulle samles. Og lur mig, om der ikke altid var én, der havde lånt slangen eller placeret den et andet sted, alt imens vandet steg,” lyder historien fra den fynske formand.

Men i dag er hjælpen lige ved hånden. Samlet i en handy boks bag i servicevognen. Eller rettere i tre servicevogne i henholdsvis København, Fredericia og Odense.

En grundig Grundfos
”Det er helt enkelt, men det er lige dét, vi har brug for. Kassen indeholder pumpe, ledning, 15 meter brandslange med anti-klemkappe og adapter til andre slangestørrelser. Pumpen er den lille Grundfos Unilift CC7-pumpe, men tag ikke fejl af størrelsen,” fortæller Jan Reinberg, der bruger tømningen af sit private badebassin som bevis: 17.000 liter tømt på ingen tid.

”Og man kan virkelig komme i bund, for i modsætningen til de fleste andre pumper, der kun kan pumpe ned til en vandstand på omkring 3 cm, kan man fjerne sien i bunden af Unilift’en med en skruetrækker,” forklarer vvs-formanden. ”Det betyder, at der kun står 3 mm vand tilbage på gulvet, og det svarer til, at du på 100 m2 slipper for at fjerne 2.700 liter vand med klud og spand.”

Pumpens kapacitet understøttes af de 15 meter brandslange, der også gemmer sig i kassen. Den kraftige slange er monteret med en flytbar anti-klemkrave, som forhindrer at slangen bliver klemt af fx et vindue, når der pumpes fra en kælder.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Emne:

Pumpen er den lille Grundfos Unilift CC7-pumpe, men tag ikke fejl af størrelsen,” fortæller Jan Reinberg, der bruger tømningen af sit private badebassin som bevis: 17.000 liter tømt på ingen tid.

Sted:

København

Virksomhed:

Rolf Barfoed A/S

Contacts_TEXT

Kontakt

Kontakt os venligst for yderligere information, hvis du har brug for en lignende løsning.

Telefon

+47 22 90 47 00

Kontakt

Kontakt os venligst for yderligere information, hvis du har brug for en lignende løsning.

Telefon

+47 22 90 47 00